多様な開発形態に応じて選択可能なライセンスを提供
開発スタイルにあわせて最適なコンパイラライセンスをお選びいただけます。
コンパイラライセンスご購入前に、一定期間製品の機能や性能を評価するために無償でご利用いただけます。
無償評価版の詳細はこちら
Learn More
内容 |
---|
フローティング・ライセンス使用時にインストールが必要なソフトウェア |
annualライセンス有効期間の確認方法 |
購入したライセンスを評価版へ適用したい |
この動画では、ルネサスコンパイラのライセンスの種類について説明します。
ライセンスの詳細はコンパイラライセンスもご参照ください。
CC-RL/CC-RX/CC-RH コンパイラ チュートリアルビデオ
その他のチュートリアルビデオも以下からご覧いただけます
ブログ | 2022年8月5日 |
属性 | ライセンス | 説明 |
---|---|---|
Step1 PC使用形態 | ノードロック・ライセンス |
|
フローティング・ライセンス |
| |
Step2 機能 (エディション) | professional版 |
|
standard版 |
| |
Step3 利用期間 | annualライセンス |
|
permanentライセンス |
| |
アップグレード | アップグレード(エディション)ライセンス |
|
アップグレード(バージョン)ライセンス |
|
standard版に加えて、お客様のプログラムの品質向上と開発期間の短縮に貢献する付加機能を提供します。各機能と対応コンパイラは以下のとおりです。機能の詳細は、ルネサス製コンパイラ professional 版コンパイラ編 (PDF | English, 日本語)をご参照ください。表内から各機能のご案内(ツールニュース)も参照できます。
ANSI規格に準拠したC言語仕様をサポートします。強力な最適化機能と組み込みプログラム記述に必要な基本機能を提供します。
professional版の機能 | 紹介資料 | CC-RL | CC-RX | CC-RH |
---|---|---|---|---|
MISRA-C:2004/2012ルール(Note)によるソースチェック機能 | description | lens | lens | lens |
スタック破壊検出機能 | description | lens | lens | lens |
動的メモリ管理関数のセーフティ向上機能 | description | lens | lens | lens |
不正な間接関数呼び出し検出機能 | description | lens | lens | lens |
半精度浮動小数点 | description | — | — | lens |
制御レジスタ更新時の同期化機能 | description | — | — | lens |
lens 対応 | — 対応予定なし
Note
Note
standard版ノードロック・ライセンスを保有している場合に、アップグレード(エディション)ライセンスを追加で登録することで、standard版からprofessional版へアップグレードできます。
ただし、フローティング・ライセンスやannualライセンスには対応していません。ノードロック・ライセンスのみの対応です。
コンパイラライセンスはバージョンごとに異なります。例えば、V1.**.**とV2.**.**はバージョンが異なりますので別ライセンスになります。
旧バージョンのライセンスを保有している場合に、アップグレード(バージョン)ライセンスを追加で登録することで、新バージョンのコンパイラを安価に使用することができます。
旧バージョンと新バージョンの両方のコンパイラを使用することができます。
annualライセンスには対応していません。
オーダ情報については、各コンパイラページを参照ください。
対応マイコン | 製品名 | コンパイラライセンス提供開始バージョン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
professional版 / standard版 | annualライセンス | フローティング・ライセンス | アップグレード(エディション)ライセンス | アップグレード(バージョン)ライセンス | ||
RL78 | RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RL] | V1.01.00 | V1.01.00 | V1.01.00 | V1.01.00 | — |
RX | RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX] | V2.04.00 | V2.03.00 | V2.03.00 | V2.04.00 | V3.00.00 |
RH850 | RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RH] | V1.03.00 | V1.02.00 | V1.02.00 | V1.03.00 | V2.00.00 |
コンパイラライセンスご購入前に、コンパイラ製品の機能や性能を評価するために無償でご利用いただけます。
コンパイラ | 項目 | 評価版 (試用期間内) | 評価版 (試用期間経過後) | 各種ライセンスご購入後 Note3 |
---|---|---|---|---|
CC-RX CC-RH | 商用利用 | — | — | lens |
standard版 (基本機能) | lens | リンクサイズ制限 Note1 | lens | |
professional版(付加機能) | lens | — | lens | |
技術サポート | — | — | lens | |
CC-RL | 商用利用 | lens Note2 | lens | lens |
standard版 (基本機能) | lens | V1.11.00以前: リンクサイズ制限 Note1 V1.12.00以降: 最適化制限 | lens | |
professional版(付加機能) | lens | — | lens | |
技術サポート | — | — | lens |
lens 利用可能 | — 利用不可
Note:
CC-RX V3.06.00以降、CC-RL V1.13.00以降、CC-RH V2.06.00以降
ライセンス | 使用許諾契約書 | |
---|---|---|
ノードロック・ライセンス | annual | ソフトウェア使用許諾契約書 LLWEB-20179380 |
permanent | ||
フローティング・ライセンス | annual | |
permanent |
CC-RX V3.05.00以前、CC-RL V1.12.01以前、CC-RH V2.05.00以前
ライセンス | 使用許諾契約書 | |
---|---|---|
ノードロック・ライセンス | annual | 使用許諾契約書 *IDF-16-015634 |
permanent | 使用許諾契約書 *IDF-15-015426-02 | |
フローティング・ライセンス | annual | 使用許諾契約書 *IDF-16-015636 |
permanent | 使用許諾契約書 *IDF-15-005413-01 |