R8A66597は、USB2.0仕様に準拠し、ルネサスオリジナルUSBホスト及びUSBペリフェラルを内蔵した組み込み用途に最適なUSBコントローラです。
R8A66597は、USBの全転送速度に対応し、 外付けHUB一段*1まで接続可能な2ポートUSBホスト機能と、R8A66593と機能互換のUSBペリフェラル機能を内蔵しています。
3.3V単一電源で動作し、広温度オプション品*2にて、各種組み込み機器製品へ幅広く対応可能です。
R8A66597は、ルネサスオリジナルのUSB‐IPを使用して開発されていますので、システムLSIへ移行する場合でもスムーズに移行することができます。
*1 Hi-Speedハブ経由Full-Speedファンクション接続の場合、Isochronousのペイロードは188バイト以下に対応します。
*2 広温度オプション品の品名はR8A66597DFPになります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.87 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 274 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 759 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 974 KB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.14 MB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 597 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 405 KB | |
アプリケーションノート | PDF 292 KB | |
8 items
|
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
USBドライバ マイコン内蔵のUSBインターフェース、及びUSB ASSPを使用したUSB通信が可能なデバイスドライバ
|
USB | ルネサス |
1 item
|