画像
ルネサスは、データ通信アプリケーション向けのレシーバ、ラインドライバ、エンコーダ・デコーダをはじめ、ARINC(Aeronautical Radio Incorporated)やマンチェスターの仕様に対応した製品を提供しています。
Data Frame Length |
Advanced Features |
Qualification Level |
Simulation Model Available |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||
CMOS Manchester Encoder-Decoder | Complete Variable | High Noise Imm, Independent Encoder and Decoder and more... |
Standard | 50.46 | |
CMOS Manchester Encoder-Decoder | Complete Variable | High Noise Imm, Independent Encoder and Decoder and more... |
QML Class Q (military) |