弊社のタイミングデバイス製品のポートフォリオは、業界トップクラスの充実したラインナップをもっています。弊社は、発振器バッファおよびクロックシンセサイザ製品を幅広く提供するほか、ワイヤレスインフラストラクチャ、ネットワーキング、データセンタ、コンシューマ分野で、システム上のタイミングを取るにあたっての課題を解決する、最先端のソリューションを提供しています。ルネサスは、業界リーダーとの提携やタイミングインサート製品への投資を業界の誰よりも行うことで、クラウド/コンピューティング市場の最新チップセット向けPCIeタイミングソリューションの最前線に常に立っています。

  • VersaClock®のポートフォリオは、電力、性能、機能性、価格の完璧なバランスで比類のないソリューションを提供します。
  • FemtoClock™のポートフォリオは、技術を新しい性能レベルに押し上げ、顧客が驚くべき技術を市場に投入することを可能にします。
  • ClockMatrix™のポートフォリオは、通信やその他の新興市場において同期のバックボーンを形成する、高集積でデジタルリッチなPLLを特長としています。

Featured Timing Applications:

カテゴリ

水晶発振器

120fsまでのRMS位相ジッターを特徴とするプログラマブルXO

クロック分配

システム内のクロック信号の調整、操作、分配に使用されるクロック分配製品

クロック生成

さまざまな高性能アプリケーションで使用されるPLLベースのデバイス

周波数変換によるジッター減衰器

1つまたは複数の入力クロック信号から不要なノイズを除去するジッター減衰器

特定アプリケーション向けクロック

対象とするアプリケーション固有の要件に合わせて最適化されたクロック製品

VersaClock® プログラマブルクロック

システム設計が容易になる高性能プログラマブルクロックジェネレータ

ドキュメント

分類 タイトル 日付
概要 PDF 872 KB
アプリケーションノート PDF 70 KB
概要 PDF 2.40 MB
ホワイトペーパー PDF 400 KB
アプリケーションノート PDF 1.92 MB
アプリケーションノート PDF 377 KB
ホワイトペーパー PDF 276 KB
アプリケーションノート PDF 692 KB
アプリケーションノート PDF 256 KB
9 items

ニュース&ブログ

ブログ 2023年8月3日
ニュース 2022年9月28日
ブログ 2022年4月25日
ブログ 2022年4月14日
ニュース 2022年4月14日
ブログ 2022年4月14日
ニュース 2021年12月15日
ニュース 2021年9月1日
ブログ 2021年4月27日
ニュース 2021年4月26日
ニュース 2021年3月23日
ニュース 2021年2月4日
ブログ 2021年1月30日
ブログ 2019年7月27日
ブログ 2019年6月14日
ブログ 2017年12月19日