PE-HMI1

高機能なS7G2 MCUグループ によるヒューマンマシンインタフェース(HMI)の具体的な製品開発例を示すソリューションです。

お客様の実際の機器開発に応用することにより、開発の効率化と開発期間の大幅な短縮が図れます。

Kit Contents

  • S7G2マイクロコントローラおよびI/Oボード
  • 7インチ静電容量式WVGA 800x480カラーディスプレイ
  • クイックスタートガイド
  • USB Type A-USB Micro-B変換ケーブル
  • イーサネットケーブル
  • PoE電源
  • RS232/485/CANコネクタ
  • J-Link® Liteデバッガ

* ACアダプタ(電源)は別途ご準備ください

 

System Requirements

  • Microsoft® Windows® 7または10、2.0GHz以上で動作するIntel® Core™ ファミリープロセッサまたは同等のプロセッサ搭載
  • システムRAM:8GB以上
  • ハードディスク空き容量:2GB以上
  • USB2.0ポート
  • インターネット接続環境

 

Features

  • ウェザーパネルアプリケーションデモ - 描画とユーザインプットを同時に管理するマルチスレッドなHMI
  • サーモスタットアプリケーションデモ - タッチスクリーン、Wi-Fi、スマートフォン/タブレットから無線アクセス
  • マルチグラフィカルスクリーン - オンチップLCDコントローラ、ビデオフレームキャプチャエンジン、2D描画エンジン、アルファブレンディングを使用したオーバレイ
  • 7インチマルチ視野角(MVA)カラーLCD - バックライト、静電容量式タッチディスプレイ、付属のGUIX Studio™でグラフィックスを追加
  • 豊富な接続オプション - オンボードイーサネット、Bluetooth® Dual Mode、USB、Pmod™
  • ルネサス提供の回路図、BOMリスト、PCBレイアウトガイドが回路設計を最適化
  • 高度に統合、認定されたSynergy Software Package (SSP)でコード開発を加速
  • J-Link® Liteを使用してデバッグとプログラミングを実行

 

Technical support

Renesas Synergy™に関する技術的なご質問・お問合せを承ります。

 

Gallery FAQs

ソリューション・ギャラリーのユーザ登録およびダウンロードに関する

よくある質問をご参照ください

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
YSPEHMI1S20 量産中 Renesas call 1 2 Digi-Key -
4 Mouser

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。