DK-S7G2 Front

DK-S7G2 Box

Renesas Synergy™ マイクロコントローラファミリのフラッグシップを体験し、Renesas Synergy™ プラットフォームを使用してシームレスに開発を行い、拡張ボードにより特殊機能を実現します。

Kit Contents

  • DK-S7G2メインボード
  • DK-S7G2ブレークアウトボード
  • 取り外し可能な4.3インチ抵抗膜方式タッチWQVGA(480 x 272)TFT LCDパネル
  • 取り外し可能なCMOS VGAカメラモジュール
  • クイックスタートガイド
  • USB Type A- Micro-B変換ケーブル x 1
  • イーサネットケーブル x 1

* ACアダプタ(電源)は別途ご準備ください

 

System Requirements

  • Microsoft® Windows® 7または10、2.0GHz以上で動作するIntel® Core™ファミリプロセッサまたは同等のプロセッサ搭載
  • システムRAM 8GB以上
  • ハードディスク空き容量 2GB以上
  • USB2.0以上のポート x 2
  • インターネット接続環境

 

Features

  • モジュール設計 - プロトタイプ開発のために、メインボード上のS7G2 MCUグループと交換可能なブレークアウトボードの全端子にアクセス可能
  • 密に統合され、認定されたSynergy Software Package(SSP)を使用してコード開発を加速
  • ルネサスe2 studio ISDEまたはIAR Embedded Workbench® for Renesas Synergy™を使用して、コードの表示、ステップスルー、およびデバッグを実行
  • サードパーティ製ボード、既存ボード、およびカスタムの多機能ボードのための、USB、イーサネット、CAN、Bluetooth® Low Energy、およびPmod™ コネクタ
  • ユーザインタフェース画面開発用の静電容量式タッチ検出ユニット、4.3インチWQVGA(480x272)抵抗膜方式タッチTFT LCDディスプレイ、VGAカメラインタフェース、およびGUIX Studio™によるヒューマンマシンインタフェース(HMI)機能
  • AES、DSA、3DES、RSA、SHA、およびGHASHなどの業界標準アルゴリズムをサポートするセキュアなデータ通信およびストレージのためのセキュリティおよび暗号化機能
  • ハードウェア診断、メモリー保護、ウォッチドッグタイムアウトを含むセーフティ機能
  • 所望の信号構成に対してルーティングが正しいことを保証するための、簡単でエラープルーフな構成および自動LED表示のためのDIPスイッチ
  • オンボードJ-Link® OBを使用してデバッグとプログラミングを実行

 

Technical support

Renesas Synergy™に関する技術的なご質問・お問合せを承ります。

 

Gallery FAQs

ソリューション・ギャラリーのユーザ登録およびダウンロードに関する

よくある質問をご参照ください

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
YSDKS7G2S30 EOL品 Renesas call 1 DK-S7G2 Development Kit 0 Contato Distribuidor -
YSDKS7G2E40 量産中 Renesas call 1 DK-S7G2 Development Kit 3 Mouser -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。