DK-S128 Front

DK-S128 Box

Renesas Synergy™ S128 MCUグループのすべての機能を評価し、Renesas Synergy™ ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを開発します。

Kit Contents

  • DK-S128メインボード
  • Pmod™ LCDディスプレイモード
  • クイックスタートガイド
  • USB Type A-USB Micro-B変換ケーブル
  • シャントジャンパー x 5

 

System Requirements

  • Microsoft® Windows® 7または10、2.0GHz以上で動作するIntel® Core™ファミリプロセッサまたは同等のプロセッサ搭載
  • システムRAM 8GB以上
  • ハードディスク空き容量 2GB以上
  • USB2.0以上のポート x 2
  • インターネット接続環境

 

Features

  • Renesas Synergy™ S128 MCUグループのほとんどの端子とオンボード周辺機器にアクセス可能
  • 密に統合され、認定されたSynergy Software Package(SSP)を使用してコード開発を加速
  • ルネサスe2 studio ISDEまたはIAR Embedded Workbench® for Renesas Synergy™を使用して、コードの表示、ステップスルー、およびデバッグを実行
  • サードパーティ製ボード、既存ボード、およびカスタム多機能ボードのための、USB、CAN、DALI 2.0、SEEED Grove I2C I/F、およびPmod™コネクタによる柔軟な接続オプション
  • ユーザインタフェース画面開発用の静電容量式タッチ検出ユニットおよびPmod™ LCDディスプレイによるヒューマンマシンインタフェース(HMI)機能
  • オンボード加速度計、光センサ、および温度センサ
  • プログラム実行によるリアルタイムの消費電力を測定
  • セキュリティおよび暗号化機能により、AES128/256などの業界標準アルゴリズムをサポートしたセキュアなデータ通信およびストレージが可能
  • ハードウェア診断、メモリ保護、ウォッチドッグタイムアウトを含むセーフティ機能
  • オンボードJ-Link® OBを使用してデバッグとプログラミングを実行

 

Technical support

Renesas Synergy™に関する技術的なご質問・お問合せを承ります。

 

Gallery FAQs

ソリューション・ギャラリーのユーザ登録およびダウンロードに関する

よくある質問をご参照ください

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
YSDKS128E10 量産中 Renesas call 1 5 Digi-Key -
4 Mouser

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。