ルネサスのデジタルアイソレータは、独立した絶縁型電源設計、および絶縁型シリアル通信インタフェースの設計を支援します。衛星市場では、高信頼性のアイソレータ製品に、非常に高いニーズがあります。このアイソレータとは、耐放射線アプリケーションに使用できる最高のデータレートのアイソレータを意味します。その絶縁障壁は、巨大磁気抵抗(GMR)テクノロジを使用して構築され、優れた絶縁性と耐放射線性を、少ない動的電力消費量で実現します。トランスベースのアイソレータ技術とは異なり、EMIの懸念はありません。さらに、GMRフォトカプラベースのアイソレータよりも優れています。フォトカプラの光学系は、放射線が原因で時間の経過とともに「劣化」したり曇ったりしやすいからです。

ISL71610M および ISL71710M は、お客様に航空宇宙市場向けの分離機能を提供し、85°Cの条件下で最大600VRMSを実現します。電気的特性は、-55°C~+125°Cの温度範囲で示されます。これらの製品は、イオン化線量合計(TID)に対して最大30krad(Si)の放射線性能を実現します。ISL71610MおよびISL71710Mはいずれも、SEEに対して最大LET 43MeV•cm2/mgを実現します。

Sign up for our quarterly rad hard newsletter to stay up to date on Renesas’ latest rad hard products and resources.

主な機能

  • 絶縁障壁は、巨大磁気抵抗(GMR)テクノロジを使用して構築されています
  • 優れた放射線性能を(特にシングルイベント効果(SEE)に対して)実現します
  • このテクノロジは周波数マッチング変圧器を使用せず、結果としてEMIが低くなります
  • さらに高いスループットを実現し、航空宇宙業界で最高速のデータレートを実現します
  • 低線量率(TID)およびSEL/SEBに対し、完全な耐放射線特性を実現しています
  • ISL71610Mは最大100Mbps、およびISL71710Mは最大150Mbpsで動作可能です

製品別パラメトリック検索

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 降順で並び替え 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
小型低軌道衛星向け絶縁型CANバスの応用 English ホワイトペーパー PDF 741 KB
AN1972: Giant-Magneto-Resistance as Digital Isolation Technology アプリケーションノート PDF 296 KB
AN1971: GMR In Isolation アプリケーションノート PDF 218 KB
その他資料
Intersil Space Products Brochure カタログ PDF 3.14 MB

printニュース&各種リソース

分類 日付
Powering Small Satellite Constellations with Plastic ICs 基本ページ 2020年3月18日