ルネサスの耐放射線デジタルアイソレータは、CAN、SPI、RS-422、およびRS-485アプリケーションなどの独立電源設計や独立シリアル通信インタフェース用に設計されています。 これらの耐放射線アイソレータは、航空宇宙市場向けに85°Cで最大600VRMSを提供します。 電気仕様は -55°C~+125°Cの温度範囲に特化されています。 また、これらの製品は、イオン化線量合計(TID)30krad(Si)までの放射線性能を特徴としています。 ISL71610MおよびISL71710Mはいずれも、SEEに対して最大LET 43MeV•cm2/mgを実現します。

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 4.85 MB
ホワイトペーパー PDF 741 KB 英語
アプリケーションノート PDF 218 KB
アプリケーションノート PDF 296 KB
4 items

ツール&リソース