Renesas' radiation hardened latch portfolio includes quad cross-coupled 3-state CMOS NOR latches, quad cross-coupled 3-state CMOS NAND latches, octal transparent 3-state latches, CMOS 8-bit addressable latches, CMOS quad clocked D-type latches, and 4-bit registers consisting of D-type latches.

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN9867: End of Life Derating: A Necessity or Overkill アプリケーションノート PDF 338 KB
AN9654: Use of Life Tested Parts アプリケーションノート PDF 224 KB
その他資料
Intersil Space Products Brochure カタログ PDF 3.14 MB
Intersil Commercial Lab Services カタログ PDF 364 KB

ニュース&各種リソース

分類 日付 昇順で並び替え
Low Dose Rate Acceptance Testing 基本ページ 2020年3月25日
Radiation Tolerant Plastic-Package ICs 基本ページ 2020年3月20日
Standard Data Package 基本ページ 2020年3月19日
Rad Hard SMD Test Flow 基本ページ 2020年3月19日
Rad Hard Test Reports 基本ページ 2020年3月19日