耐放射線特性プラスチックパッケージ ICのISL71xxxSLHM/SEHMファミリは、信頼性の高い宇宙船や衛星ミッションに対応するように設計されています。 これらの製品は信頼性の高いスクリーニングや放射線保証が要求され、しかもより小さなPCBフットプリントでのアプリケーションに対応することを目的としています。 これらにはミッションクリティカルなアプリケーションが含まれ、地球低軌道(LEO)、地球中軌道(MEO)または静止軌道(GEO)高度である可能性があります。

ルネサスの耐放射線特性プラスチックパッケージ フローは非常に過酷な環境での耐放射線特性(<75krad)および耐放射線(<75krad)製品を開発する50年以上にわたる会社の宇宙飛行経験を活用しています。 これらの製品はQML-V製品のようなスクリーニングフローを受け、そのスクリーニングの業界標準に従います。 これら製品はロット保証テストも受け、テストにはHTOL、BHAST、温度サイクル、その他スクリーニングが含まれます。 さらに、放射線ロット保証テストがデータシートに記載されているデバイス仕様に対して行われます。

航空宇宙および過酷環境

カテゴリ

耐放射線特性プラスチックデジタル

耐放射線アプリケーション向け最高データレートアイソレータ

耐放射線特性プラスチック製パワー

ミッション・クリティカルなアプリケーションのサポート用に設計されたプラスチック・パッケージPMIC

ドキュメント

タイトル 分類 日付 昇順で並び替え
PDF230 KB
技術概要
PDF533 KB
ホワイトペーパー

ビデオ&トレーニング

Rad Hard Plastic Portfolio

Learn about Renesas’ radiation-hardened plastic package portfolio, available to help designers power satellites in Low Earth Orbit (LEO), Medium Earth Orbit (MEO) or Geostationary Earth Orbit (GEO) altitudes.

For more information visit renesas.com/radhardplastics.