ルネサスの耐放射線特性プラスチックパッケージ パワーマネジメント IC(PMIC)は、より小さなPCBフットプリントでの信頼性の高いスクリーニングと放射線保証が要求されるアプリケーションに電力を供給し、対応するように設計されています。 これらにはミッションクリティカルなアプリケーションが含まれ、地球低軌道(LEO)、地球中軌道(MEO)または静止軌道(GEO)高度である可能性があります。 これには設計でPCB面積の削減を求める従来の衛星、あるいはGEOの運用を対象とする小型衛星が含まれます。 これらの製品はLEO小型衛星や星座のミッションクリティカルなアプリケーションにもぴったりです。
ルネサスの耐放射線特性プラスチックパッケージのパワーマネジメント ICテクノロジにはスイッチングレギュレータ、一体型ローサイドドライバを備えた窒化ガリウム(GaN)FETが含まれます。
ルネサスの最新の耐放射線特性製品とリソースに関する情報については、四半期ごとに発行される耐放射線特性に関するニュースレターにサインアップしてください。
サブカテゴリ |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
6A Radiation Hardened Synchronous Buck Regulator with Integrated MOSFETs | Rad Hard Plastic Package | TQFP-EP | 64 | 10.0 x 10.0 x 1.00 | ||
Radiation Hardened 100V GaN FET with Integrated Low-Side GaN FET Driver | Rad Hard Plastic GaN FETs | FBGA | 81 | 8.0 x 8.0 x 1.36 |
Learn about Intersil's family of radiation-tolerant plastic-package ICs designed to support the emerging field of small satellites that will provide solutions such as high-speed Internet connections to hundreds of millions of users in communities, governments, and businesses worldwide. These ICs deliver rad-tolerance performance at a much lower cost point versus radiation assurance tested Class V (space level) products.