QE for BLE[RA,RE,RX] V1.7.0 リリースノート (PDF | English, 日本語)
- Bluetooth® Low Energy DA14531 Pmod モジュールに対応
【リビジョンアップ】ソリューション・ツールキット アナログフロントエンド対応開発支援ツール QE for AFE V2.2.0 (PDF | English, 日本語)
- RAファミリ RA2A2グループ(新製品)をサポート
- スタンドアロン版で、新たに[AFE 概要 (QE) ]ビューをサポート
- プラグイン版で、ワークフロービューを改善
【バージョンアップ】ソリューション・ツールキット クラウド向け開発支援ツール QE for OTA V2.0.0 (PDF | English, 日本語)
- FreeRTOS v202210.01-LTS-rx-1.1.3 (LTS #2)に対応
- Fleet Provisioningに対応
- RL78ファミリのRL78/G23をサポート
各アプリケーション開発工数を最小化するルネサスのソリューション・ツール
QE(Quick and Effective tool solution) は、これまでの開発環境ツールから一歩踏み込んだ、各種アプリケーション対応開発支援ツールです。「開発環境の使い方は分かったけれど、実際にこのアプリケー ションを組み込んでも動かない! どうしたらいいの? 」という経験はないですか? ルネサスでは、従来の一般的なデバッグ機能を持つ統合開発環境に、各アプリケーションに対応した開発ノウハウ(機能)をプラスしました。各アプリケーションの組込み開発でお悩みの方は、この新しい開発ツールをお使いください。
静電容量タッチキーを使用した組み込みシステム開発に必要なタッチキーの感度調整を簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。
機能 | QE | 対応ファミリ (Note1) | 対応統合開発環境 | 内容 | |
---|---|---|---|---|---|
モータ | QE for Motor | RA, RL78, RX | e² studio | モータ用ソフトウェア開発支援ツール。 ワークフローに従って操作するだけで容易にモータ用ソフトウェア開発が可能。 | |
通信 | USB | QE for USB | RL78, RX | e² studio | USBシステム開発の初期段階のトラブル解決を支援 |
BLE | QE for BLE | RA, RL78, RX, RE | e² studio | Bluetooth® low energy開発に対応した開発支援ツール。通信機能を試用可能。 | |
OTA | QE for OTA | RX, RL78 | e² studio | クラウド(AWS, Azure)を利用したOTA(Over the Air)を簡単に試用できる開発支援ツール | |
TCP/IP | QE for TCP/IP | RX | e² studio | TCP/IPに起因する通信の問題確認支援ツール。通信機能を試用可能。(Renesas製RXファミリ用TCP/IPプロトコルスタックM3S-T4-Tiny用) | |
SCI | QE for UART | RX | e² studio | UART通信の初期設定や通信処理のデバッグを支援 | |
CAN | ネットワーク検証ソリューション | RH850 | CS+ | 通信相手の周辺機能がなくてもCAN通信のデバッグを実現、早期にネットワークのデバッグが可能。 | |
CAN通信時間計測ソリューション | RH850 | CS+ | CAN通信の応答時間(受信後の処理プログラム開始まで)を測定 | ||
グラフィックス | LCD | QE for Display | RZ, RX, RA | e² studio | ディスプレイのタイミング調整や画質調整を支援。(RZ, RAファミリ: Renesas製ディスプレイコントローラ用) |
Camera | QE for Camera | RZ | e² studio | カメラ接続の初期調整およびカメラモジュールの設定を支援。(Renesas製ディスプレイコントローラ用) | |
センサ | Touch | QE for Capacitive Touch | RA, RL78, RX, Renesas SynergyTM | CS+/e² studio | タッチセンサのインタフェース構成の作成やチューニング、モニタリングを支援 |
QE for AFE | RA, RX | e² studio | アナログフロントエンド(AFE)内蔵マイコン向けに高精度なセンシングを行う組み込みシステム開発を支援。 | ||
その他 | QE for Current Consumption | RL78, RX | CS+/e² studio | システム全体の消費電流計測が可能。消費電流チューニングの作業期間短縮に貢献。 | |
故障注入検証ソリューション | RH850 | CS+ | システム上で発生させることが困難な状態を作り出すことができ、効果的な異常検出時のデバッグが可能。 | ||
安全性検証ソリューション | RL78, RX, RH850 | CS+ | 変数がどの関数からアクセス(読み込み/書き込み)しているか一覧表示可能(RH850, RX, RL78)。特定の区間(指定した関数の間)に書き込んだ変数を検出してエラーとして表示可能(RH850)。 | ||
QE for Battery Management(電池残量管理) | 電池残量管理IC | CS+ | 電池管理に必要な各種パラメータを変更可能。 |
Note