Renesas製ディスプレイコントローラのカメラ入力機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。RZファミリに対応します。
パッケージ | コンポーネント | |
---|---|---|
QE for Camera 最新Ver.: V1.1.1 リリース: 2020/04/07 |
RZファミリ用 | QE for Camera[RZ] 最新Ver.: V1.1.1 リリース: 2020/04/07 動作環境 ※ ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display[RZ]も同時にインストールされます。(旧製品名: QE for Video Display Controller 5) |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
アプリケーションノート | PDF 266 KB | |
ツールニュース-リリース | PDF 480 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 303 KB 英語 | |
リリースノート | PDF 243 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 291 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 236 KB 英語 | |
6 items
|
カメラのタイミング設定をGUIで試しながら簡単に調整できます。使用しているRZ/A開発ボードを選択するか、カスタマイズ項目でデータを入力することで (Note1)、各ボードに適切なGUI画面が現れます。調整値はヘッダファイルとして生成し、そのままプロジェクトに組み込むことができます。マイコンの仕様から外れている場合もエラーでお知らせし、すぐに分かります。
Note
QE for Cameraからパラメータファイル(csvファイル)を送信することで、接続するカメラモジュールの画像フォーマットや取り込みサイズなどの動作設定が可能です。
設定した各種パラメータをボタン一つでレジスタに書き込み、実際にお使いのカメラおよびディスプレイで確認できます。パラメータを変更する度に動的にレジスタに書き込むモードも搭載し、細かい調整もすばやくできます。
設定値は、ヘッダファイルとして生成しそのままプロジェクトに組み込むことができます。対応サンプルプログラムをご確認ください。
製品名 | サンプルプログラム |
---|---|
QE for Camera[RZ] | RZ/A1Hグループ, RZ/A1LUグループ RZ/A1 Framework RZ/A2M Software Package |
製品名 | デバイス | シリーズ | グループ |
---|---|---|---|
QE for Camera[RZ] | RZファミリ | RZ/A | RZ/A1H, RZ/A1L, RZ/A1LC, RZ/A1LU, RZ/A1M, RZ/A2M |