本製品はM32C/80,M16C/80,M16C/70マイコン用のCコンパイラパッケージです。組み込み用途におけるROM化システムの開発を前提とし、コード生成効率やプログラム実行速度 を向上させる強力な最適化機能をはじめ、豊富な機能を提供します。このほか、各種ユーティリティーや、ソースコードの品質向上を支援する拡張機能 MISRA C ルールチェッカ もご用意しています。
最新Ver.: V.5.42 Release 00
リリース: 2010/04/01
バージョンアップ内容(ツールニュース参照)
コンパイラの標準的ライフサイクル (PDF | English, 日本語)
Note
本製品パッケージのインストールにより、以下の開発環境が構築できます。