概要

オープンソースFATファイルシステム

M3S-TFAT-Tiny(以下TFATと略します)は、省メモリタイプのFATファイルシステムソフトウェアです。オープンソースFatFs をベースに作成されています。 さらに、Firmware Integration Technology (FIT)でもあるため、他のFITモジュールと組み合わせることができます。

単機能だった生活機器やコンパクトな産業機器などに、できるだけコストを拡大せずに、より便利な機能を搭載したいというニーズに適したマイコンとして、RXファミリなどをラインアップしています。また、そうした目的を支援するため、ソフトウェアライブラリも、応用がきく最低限の低コストでご提供しています。

TFATを使うと、対応マイコンを搭載したあらゆる機器で、計測データや履歴データなどの蓄積、メモリカード経由での内蔵プログラム書き換えなどが実現できます。FATファイルシステムであり、PCとのデータのやりとりが可能なため、PC側のアプリケーションでデータの分析や管理が簡単にできます。

TFATは様々なメモリデバイスで使用可能です。TFATには、各種Renesas Starter Kit付属のCPUボードでSDカードやUSBメモリへのファイル読み書きをするサンプルソフトウェアを同梱しています。

トピックス

RXファミリ用TFAT V.4.00(FatFs R0.13c)は、IARおよびGCCコンパイラに対応いたしました。また、RTOS(FreeRTOS, RI600V4)が利用可能になり、提供形態をライブラリからソースコードに変更いたしました。

詳細はこちら(アプリケーションノート) >>

リリース情報

対応MCU ソフトウェア名 バージョン/リリース日 提供方法
RXファミリ M3S-TFAT-Tiny for the RX Family 最新Ver: V.4.00
リリース: 2020/4/17
FATファイルシステム本体

バージョンアップ内容(アプリケーションノート参照)

動作環境

入手方法

関連アプリケーションノート

特長

  • 組み込みシステム向けのコンパクト設計
    マイコンの内蔵メモリで実現可能
    ROM 約8.9KB,RAM 約900バイト
  • CC-RX、IAR、GCCコンパイラ対応
  • RTOSなし/あり(FreeRTOS、RI600V4)、の両方に対応

製品構成

  • ファイルシステムソフトウェア
  • ルネサス製統合開発環境に対応したサンプルプログラム
  • API関数の説明書他ドキュメント一式

モジュール構成

モジュール構成

機能

関数名 機能概要
f_mount ボリュームのマウント
f_open ファイルのオープン
f_close ファイルのクローズ
f_read ファイルからのデータ読み出し
f_write ファイルへのデータ書き込み
f_lseek リード/ライトポインタの移動
f_truncate ファイルの切り出し
f_sync キャッシュデータのフラッシュ
f_opendir ディレクトリのオープン
f_readdir ディレクトリの読み出し
f_getfree 空き領域情報の取得
f_stat ファイル情報の取得
f_mkdir ディレクトリの作成
f_unlink ファイル/ディレクトリの削除
f_rename ファイル/ディレクトリの名前変更、移動
f_tell 現在のリード/ライトポインタの取得
f_eof ファイル終端の有無の取得
f_size ファイルサイズの取得
f_error ファイルのエラーの有無の取得
disk_initialize ドライブの初期化 Note
disk_read ドライブからのデータ読み出し Note
disk_write ドライブへのデータ書き込み Note
disk_ioctl ドライブのI/O制御 Note
disk_status ドライブ状態の取得 Note
get_fattime 日付、時刻の取得 Note

Note

本モジュールは特定のハードウェアを前提としていないため、これらの関数(ドライバ)を含んでおりません。実際には、M3S-TFAT-Tiny メモリドライバインタフェースモジュール Firmware Integration Technology (TFAT driver FIT)にこれらの関数が含まれています。

動作環境

対応MCU RXファミリ
対応コンパイラ
占有ROMサイズ 約8.9Kバイト
占有RAMサイズ 約0.9Kバイト ※スタック領域を含む

用途

  • 各種機器でのデータ保存やデータロギング
    • 産業機器で回転数、温度等のデータを保存
    • 遠隔機器の故障診断のために操作や設定変更の履歴を保存
  • 健康機器等の個人が使用する機器での個人情報の保存
    • 健康機器での心拍数や血圧データの保存
    • トレーニング機器での運動量データの保存
  • 各種機器のプログラムやデータ更新
    • メモリカードに入れたプログラムやデータを使った、機器の設置場所でフラッシュを書き換え
  • 保存データのPCでの直接利用/変更/管理

用途

入手方法

ダウンロード

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、
ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの
各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

下記をご確認ください