Renesas Starter Kit+ for RZ/A1Hは、RZ/A1H開発が初めての方にぴったりのスタータキットです。 LCDディスプレイモジュール、J-LINK Liteデバッグエミュレータおよび統合開発環境e²studioは同梱されているため、キット購入後すぐにRZ/A1Hの評価を始めることができます。 是非、本製品にてRZ/A1Hの性能や機能をご体験ください。

製品注意事項

Renesas Starter Kit+ for RZ/A1H Product Note (2016年2月8日)

 

該当する製品:

全製品

 

注意事項:

CPUボードのUSBデカップリングコンデンサおよびVBUS電源回路は推奨できませんので、お客様のターゲットシステム設計向けに参照しないでください。

 

  • デカップリングコンデンサC1、C2、C4、C5、C6、C7、C9およびC10は推奨値ではありません。
  • RZ/A1Hがホストコントローラとして使用される時、VBUSラインに120uFより大きいコンデンサが必要です。

 

推奨:

お客様のターゲットシステム設計向けにはアプリケーションノート「SH7262/SH7264グループ Hi-Speed USB 2.0 基板設計ガイドライン」を参照してください。
なお、アプリケーションノート中の表3、4についてはRZ/A1Hグループ、RZ/A1Mグループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

 

該当する製品:

CPUボード上の製品型名シールにD012221#01、D012221#02、D012221#03またはD012221#04の印字があるCPUボードが対象です。

 

注意事項:

抵抗R128、R152、R205およびR297が実装されている場合、USBは機能しますがUSB差動信号が劣化します。

 

推奨:

抵抗R128、R152、R205およびR297は22Ωの抵抗です。これらの抵抗を0Ωに置き換えると信号が改善されます。

 

ブロック図

 

レイアウト

製品構成

  • CPUボード
  • TFT LCDオプションボード
  • Pmod™互換カラーLCDボード(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • Segger J-LINK Liteデバッグエミュレータ 注1
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • 5V電源(マルチリージョン対応)
  • クイックスタートガイド

注:

  1. このJ-Linkは付随の評価ボード向けであり、それ以外のボードの評価や製品開発は使用できません。

 

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USB2.0インタフェース要) 注1
  • プロセッサ 1GHz以上(ハイパースレッディング、マルチコアCPUに対応)
  • 推奨2GB以上。最低1GB以上(64ビット版Windowsでは2GB以上) 注2
  • ハードディスク空き容量2GB以上
  • ディスプレイ 1024 x 768以上の解像度、65536色以上
  • Windows 7 / Windows 8 注2(記載のOS以外は対応しておりません)

注:

  1. IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
  2. Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

 

オーダ情報

製品名 付属デバッガ 製品型名(発注型名) ステータス

 

Renesas Starter Kit+ for RZ/A1H (with e2studio, TFT LCD Option Board)

 

Segger J-LINK Lite RTK772100BS00000BE 量産中

 

Renesas Starter Kit+ for RZ/A1H (with e2studio, TFT LCD Option Board)

 

Segger J-LINK Lite R0K572100S000BE 生産中止

 

ターゲットデバイス

RZ/A1H
ボード上に実装のMCU型名:R7S721001 (RZ/A1H)

 

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
YR0K77210S011BE 量産中 Renesas call 1 Renesas Starter Kit+ for RZ/A1H (with e2studio, TFT LCD Option Board) 4 Digi-Key -
YR0K77210S009BE 量産中 Renesas call 1 Renesas Starter Kit+ for RZ/A1H (with e2studio, without TFT LCD Option Board) 1 Digi-Key -
1 Mouser

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。