概要

説明

Renesas Starter Kit+ for RX64Mは、RX64Mマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。

  • 付属のE1エミュレータおよび統合開発環境 CubeSuite+ を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。
  • また、Renesas Flash Programmer を使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
  • Renesas Starter Kit+ for RX64Mは、E1エミュレータを経由してホストPCと接続します。
  • Renesas Starter Kit+ for RX64Mの目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。
  • * 本製品は製品インストーラのロックを解除するためにインターネット環境を必要とします。

同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。

アメリカ合衆国エネルギー省(DoE) CEC Level6 外部電源規制の対象製品についてお知らせ
「アメリカ合衆国エネルギー規制(DOE)CEC LEVEL6 外部電源規制(法令)」に適合しないため、 本製品に付属の日本国内専用ACモジュール電源を米国へ輸出しないでください。

製品構成

  • CPUボード
  • PmodTM互換カラーLCDボード
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E1 エミュレータ
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • 5V電源(日本国内専用)
  • クイックスタートガイド
  • DVD-ROM
- ドキュメント :
ユーザーズマニュアル等
- 統合開発環境 :
CubeSuite+ 無償評価版
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版
E1エミュレータデバッガ
-フラッシュメモリプログラマ:
Renesas Flash Programmer 無償評価版
注意
  • CubeSuite+ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版CubeSuite+に対し、一部制限があります。
  • RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージに対し、一部制限があります。
  • 試用期間: 60日間
    61日以降は、リンクサイズの制限(128 KBまで)あり。
  • Renesas Flash Programmer 無償評価版は、サポート対象外です。

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USB2.0インタフェース要) *1
  • プロセッサ 1GHz以上(ハイパースレッディング、マルチコアCPUに対応)
  • メモリ 推奨2GB以上、最低1GB以上(64ビット版Windows 7では2GB以上) *2
  • ディスプレイ 1024 x 768以上の解像度、65536色以上
  • Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 *2 (記載のOS以外は対応しておりません)
  • Windows OS以外に必要なソフトウェア環境
    • .NET Framework 4 + 言語パック
    • Microsoft Visual C++ 2010 SP1 ランタイム・ライブラリ
    • Internet Explorer 6.0以上

    *1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
    *2: Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

HMI拡張ボード

RX64Mスタータキットに接続して、簡単にHMI(Human Machine Interface)の評価を行うことができる拡張ボードです

画像
r0k50564mb001br-hs-ja

製品写真

画像
img-rx64m-block-diagram-hs-ja

ブロック図

特長

  • 音声入力2系統および出力2系統
    (ピンジャックおよびRCAコネクタ)搭載
  • ステッピングモータ制御回路および
    モータ接続用コネクタ搭載
  • PDCインタフェースをもつカメラ接続用コネクタを搭載
  • 人感センサ(オムロン製非接触温度センサD6T-44L-06)
    接続可能
  • 8GバイトのeMMCデバイスを搭載
  • RX64MのUSB(USBA)を用いたUSBバッテリ充電制御回路
    および充電制御IC(R2A20057BX)搭載

製品構成

  • 拡張ボードR0K50564MB001BR
  • 付属品(RSKボード接続用コネクタ、スペーサおよびネジ、センサ接続用ケーブル、予備ショートコネクタ)
  • リリースノート
  • ※本製品を使用するために必要な RSK+ for RX64Mスタータキットやエミュレータ等の開発環境は製品に含まれておりません。別途ご用意頂く必要があります。

オーダ情報

製品名 製品型名 製品ステータス
HMI拡張ボード R0K50564MB001BR 量産中

アプリケーション

アプリケーション

  • ビル管理システム
  • POS
  • OA機器
  • AVシステム
  • AVレシーバ
  • オーディオシステム
  • 自動販売機
  • FA機器
  • プロジェクタ
  • PLC
  • 計測機器
  • ロボット
  • 監視カメラ
  • インバータ

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
Board Description File ZIP 2 KB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 554 KB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 1.68 MB 英語
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 647.19 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 874.22 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 英語
6 items

サンプルコード