Renesas Starter Kit+ for RX63N-256Kは、RX63Nマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。

特長

付属のE1エミュレータおよび統合開発環境 CubeSuite+ を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。

また、Renesas Flash Programmer を使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。

 

Renesas Starter Kit+ for RX63N-256Kは、E1エミュレータを経由してホストPCと接続します。

 

Renesas Starter Kit+ for RX63N-256Kの目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。

 

* 本製品は製品インストーラのロックを解除するためにインターネット環境を必要とします。

 

 

アメリカ合衆国エネルギー省(DoE) CEC Level6 外部電源規制の対象製品についてお知らせ 

「アメリカ合衆国エネルギー規制(DOE)CEC LEVEL6 外部電源規制(法令)」に適合しないため、 本製品に付属の日本国内専用ACモジュール電源を米国へ輸出しないでください。

 

製品構成

  • CPUボード
  • LCDディスプレイモジュール(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E1 エミュレータ
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • 12V電源(日本国内専用)
  • クイックスタートガイド
  • DVD-ROM
- ドキュメント :
ユーザーズマニュアル等
- 統合開発環境 :
CubeSuite+ 無償評価版
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版
E1エミュレータデバッガ
- フラッシュメモリプログラマ :
Renesas Flash Programmer 無償評価版

注意

  • CubeSuite+ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版CubeSuite+に対し、一部制限があります。
  • RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージに対し、一部制限があります。
  • E1エミュレータを付属していない製品もご用意しております。オーダ情報を参照してください。
  • 試用期間: 60日間
    61日以降は、リンクサイズの制限(128 KBまで)あり。
  • Renesas Flash Programmer 無償評価版は、サポート対象外です。

 

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USB2.0インタフェース要) *1
  • プロセッサ 1GHz以上(ハイパースレッディング、マルチコアCPUに対応)
  • メモリ 推奨2GB以上、最低1GB以上(64ビット版Windows 7では2GB以上) *2
  • ディスプレイ 1024 x 768以上の解像度、65536色以上
  • Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 *2 (記載のOS以外は対応しておりません)
  • Windows OS以外に必要なソフトウェア環境
    • .NET Framework 4 + 言語パック
    • Microsoft Visual C++ 2010 SP1 ランタイム・ライブラリ
    • Internet Explorer 6.0以上
  • *1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
    *2: Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

     

オーダ情報

製品名 エミュレータ 製品型名(発注型名) ステータス
Renesas Starter Kit+ for RX63N-256K E1 R0K50563NS110BE 量産中
Renesas Starter Kit+ for RX63N-256K (E1なし) なし R0K50563NS810BE 量産中

E1 エミュレータ生産中止及び後継品のご案内

E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。

>> 【お知らせ】E1 エミュレータ生産中止予告(ツールニュース)

E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
RX Family

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
YR0K50563NS010BE 量産中 Renesas call 1 Renesas Starter Kit+ for RX63N-256K 1 Mouser -
R0K50563NS810BE 量産中 Renesas call 1 Renesas Starter Kit+ for RX63N-256K (E1なし) 0 Contato Distribuidor -
R0K50563NS110BE 量産中 Renesas call 1 Renesas Starter Kit+ for RX63N-256K 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。