Renesas Starter Kit+ for RX62Nは、RX62Nマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。

特長

付属のE1エミュレータおよび統合開発環境 High-performance Embedded Workshop*1を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。

 

*1:Renesas Starter Kit+ for RX62Nには統合開発環境 High-performance Embedded Workshop用サンプルコードを同梱していますが、統合開発環境CubeSuite+環境でもご使用いただけます。CubeSuite+無償評価版はここから、CubeSuite+環境に対応したサンプルコードはここからダウンロードしてください。

 

アメリカ合衆国エネルギー省(DoE) CEC Level6 外部電源規制の対象製品についてお知らせ

「アメリカ合衆国エネルギー規制(DOE)CEC LEVEL6 外部電源規制(法令)」に適合しないため、 本製品に付属の日本国内専用ACモジュール電源を米国へ輸出しないでください。

 

Windows 7(64 ビット版)をご使用のお客様へ

Windows 7(64 ビット版)搭載PCに本製品のインストーラ(バージョン v0301以前)を使用すると、E1エミュレータ用のUSBドライバがインストールされないためE1エミュレータを使用することができません。
お手数ですが、以下の手順に従ってUSBドライバをインストールしてください。

  1. 最初に本製品に付属インストーラを使用してインストールを完了してください。
  2. E1エミュレータ製品ページ(https://www.renesas.com/ja/products/software-tools/tools/emulator/e1.html)よりRenesas E-Series USBドライバV.1.02 Release00以降をダウンロードしてください。
  3. ダウンロードしたUSBドライバを実行してインストールを開始してください。
  4. インストール中にデバイスソフトウェアのインストール確認画面が表示されます。<インストール>ボタンをクリックしてUSBドライバをインストールしてください。
  5. インストールが完了したら、PCにE1エミュレータを接続してください。USBドライバが自動でインストールされてE1エミュレータが使用できるようになります。

 

ブロック図

レイアウトと仕様

LCDディスプレイモジュールは、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit+ for RX62Nに同梱されています。ボード寸法は、150 mm x 180 mmです。詳細なボード寸法は、ユーザーズマニュアルをご参照ください。

項目 仕様
マイコン R5F562N8BDBG
オンボードメモリ SDRAM (K4S281632I-UC75):128 Mbit
I2C EEPROM (AT24C16AN-10SU-2.7):16 Kbit
SPI シリアルフラッシュ (SST25VF016B-50-4C-S2AF):16 Mbit
入力クロック メイン:12 MHz
サブ:32.768 kHz
Ethernet (for PHY):25 MHz
ポテンショメータ 単回転タイプ, 10 kΩ
LED 5 V電源用:(緑) x 1
3.3 V電源用:(緑) x 1
ユーザ用:(緑) x 1、(橙) x 1, (赤) x 2
Ethernet Status用:(緑) x 3, (黄) x 1
スイッチ リセットスイッチ x 1
ユーザスイッチ x 3
DIPスイッチ 4 極 x 1
DC電源コネクタ 7 V~15 V入力:ジャンパーのJ10とJ11をオープン(デフォルト)
5 V入力:ジャンパーのJ10とJ11をショート
USB電源コネクタ 5 V入力:2 ピンヘッダ
3.3 V入力:2 ピンヘッダ
E1 コネクタ 14 ピン ボックスヘッダ
E20 コネクタ 38 ピン Mictorコネクタ
USBコネクタ Host:USB-A
OTG:USB-MiniAB
Function:USB-MiniB
RS232 コネクタ 9 ピン D-sub
LCDディスプレイコネクタ 14 ピン ソケット
LCDパネルコネクタ 2.54 mmピッチ, 50 ピン (TFT)
拡張基板インタフェース 2.54 mmピッチ, 26 ピン x 2 (JA1, JA2), 24 ピン x 2 (JA5, JA6)
BUSインタフェースオプション 2.54 mmピッチ, 50 ピン (JA3)

※USB電源コネクタ、E20コネクタ、USBコネクタ(USB-MiniB)、LCDパネルコネクタ、拡張基板インタフェース、バスインタフェースは、製品に付属していません。

※実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ

 

製品構成

  • CPUボード
  • LCDディスプレイモジュール(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E1 エミュレータ
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • 12 V電源(日本国内専用)
  • クイックスタートガイド
  • CD-ROM
- ドキュメント :
ユーザーズマニュアル等
- 統合開発環境 :
High-performance Embedded Workshop
- Cコンパイラ :
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版
- デバッガ :
E1/E20 エミュレータデバッガ

注意

  • RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージに対し、一部、制限があります。
  • E1エミュレータを付属していない製品もご用意しております。オーダ情報を参照してください。
  • 試用期間: 60日間
    61日以降は、リンクサイズの制限(128 KBまで)あり。

動作環境

IBM PC/AT互換機(USBインタフェース要) *1

Intel Pentium Ⅲ 600 MHz以上 *3

メモリ 128 MB以上

Microsoft Windows 7/ Windows XP/ Windows Vista *2 (記載のOS以外は対応しておりません)

*1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。

*2: MS, MS-DOS, Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。64 ビット版のWindows Vista®には対応していません。
64 ビット版のWindows 7をご使用になる場合は こちら を参照ください。

*3: Pentiumは米国Intel Corporationの商標です。

 

オーダ情報

本製品は量産中です。購入に際しては、ルネサス営業拠点・特約店にご照会ください。

製品名 エミュレータ 製品型名(発注型名) ステータス
Renesas Starter Kit+ for RX62N E1 R0K5562N0S100BE 量産中
Renesas Starter Kit+ for RX62N (E1なし) なし R0K5562N0S800BE 量産中

注. 製品型名がR0K5562N0S000BEからR0K5562N0S100BEに変わりました。製品内容および構成は従来品と変わりません。

E1 エミュレータ生産中止及び後継品のご案内

E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。

>> 【お知らせ】E1 エミュレータ生産中止予告(ツールニュース)

E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
RX Family

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
R0K5562N0S000BE 量産中 Renesas call 1 RSK for RX62N 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。