Renesas Starter Kit for RX72Tは、RX72T(コードフラッシュ1MB、ピン数144-pin)の入門用に最適なスタータキットです。

LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータが添付されております。統合開発環境はルネサスWebにて提供しておりますので、開封後すぐにRX72Tの評価が始められます。ぜひ本製品でRX72Tの性能、機能を体感してください。

特長

  • 搭載デバイス:
    • RX72T(R5F572TKCDFB:暗号機能なし、コードフラッシュ 1MB、ピン数 144-pin)、
    • またはRX72T(R5F572TKGDFB:暗号機能あり、コードフラッシュ 1MB、ピン数 144-pin)
  • 搭載デバイスはRX66Tと同等の機能を持ち、RX66Tとしての機能も評価可能。(*1)
  • Trusted Secure IP Lite内蔵RX72Tを搭載しており、AES暗号、強固な鍵管理の評価が可能。(*2)
  • USBを1チャネル搭載しておりホスト、ファンクション評価が可能。(*3)
  • CAN(*3), IIC, SCIなどの通信機能の評価が可能。
  • サンプルコードによりプログラミングのポイントもすぐわかる。(サンプルコードはWebサイトで提供しています。)
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows10/8.1/8/7(記載のOS以外は対応しておりません)。

*1 : RX66Tはコードフラッシュ 1MB、ピン数 144-pin
*2 : 暗号機能の有無で製品型名(発注型名)が異なります。
*3 : 本機能を使用する場合は、5Vの外部電源(ACアダプタ等)をご用意ください。適合するプラグはセンタープラス、外径5.5mm、内径2.1mm です。

オーダ情報

製品名 RX72T暗号機能 エミュレータ 製品型名(発注型名) ステータス
Renesas Starter Kit for RX72T なし E2 Lite RTK5572TKCS00000BE 量産中
Renesas Starter Kit for RX72T
(Trusted Secure IP Lite搭載)
あり E2 Lite RTK5572TKCS00010BE 量産中

E2 Lite(E2エミュレータLite)から電源供給する場合、供給電圧は3.3Vのみです。3.3V以外で使用する場合はACアダプタなどの外部電源をご使用ください。E1エミュレータもお使いいただけます。

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
RX Family

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas My Renesasに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
RTK5572TKCS00010BE 量産中 Renesas call 1 Renesas Starter Kit for RX72T <br>Built-in Trusted Secure IP Lite 0 Contato Distribuidor -
RTK5572TKCS00000BE 量産中 Renesas call 1 Renesas Starter Kit for RX72T 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。