Renesas Starter Kit for RX610は、RX610マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。

特長

付属のE1エミュレータおよび統合開発環境 High-performance Embedded Workshop*1を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。

 

*1:Renesas Starter Kit for RX610には統合開発環境 High-performance Embedded Workshop用サンプルコードを同梱していますが、統合開発環境CubeSuite+環境でもご使用いただけます。CubeSuite+無償評価版はここから、CubeSuite+環境に対応したサンプルコードはここからダウンロードしてください。

 

Renesas Starter Kit for RX610は、E1エミュレータまたはRS232シリアルを経由してホストPCと接続します。

 

Renesas Starter Kit for RX610の目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。

 

ブロック図

レイアウトと仕様

LCDディスプレイモジュールは、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit for RX610に同梱されています。ボード寸法は、120 mm x 100 mmです。詳細なボード寸法は、 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

項目 仕様
マイコン R5F56107VNFP
入力クロック メイン:12.5 MHz
ポテンショメータ 単回転タイプ, 10 kΩ
LED 電源用:(緑) x 1
ブート用:(橙) x 1
ユーザ用:(緑) x 1, (橙) x 1, (赤) x 2
スイッチ リセットスイッチ x 1
ユーザ/ブートスイッチ x 1
ユーザスイッチ x 2
DC電源コネクタ 5 V 入力
E1 コネクタ 14 ピン ボックスヘッダ
E20 コネクタ 38 ピン Mictorコネクタ
RS232 コネクタ 9 ピン D-sub
LCDディスプレイコネクタ 14 ピン ソケット
マイコンピンヘッダ 2.54 mmピッチ, 30 ピン x 2 (J1, J3), 20 ピン x 2 (J2, J4)
拡張基板インタフェース 2.54 mmピッチ, 26 ピン x 2 (JA1, JA2), 24 ピン x 2 (JA5, JA6)
BUSインタフェースオプション 2.54 mm ピッチ, 50 ピン (JA3)

※E20コネクタ、マイコンピンヘッダ、拡張基板インタフェース、バスインタフェースは、製品に付属していません。

※実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ

 

製品構成

  • CPUボード
  • LCDディスプレイモジュール(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E1 エミュレータ
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • クイックスタートガイド
  • CD-ROM
- ドキュメント :
ユーザーズマニュアル等
- 統合開発環境 :
High-performance Embedded Workshop
- Cコンパイラ :
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版
- デバッガ :
E1/E20 エミュレータデバッガ
- フラッシュメモリプログラマ :
Flash Development Toolkit 無償評価版

注意

  • RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージに対し、一部、制限があります。
  • 試用期間: 60日間
    61日以降は、リンクサイズの制限(128 KBまで)あり。
  • Flash Development Toolkit 無償評価版は、サポート対象外です。

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USBインタフェース要) *1
  • Intel Pentium Ⅲ 600 MHz以上 *3
  • メモリ 128 MB以上
  • Microsoft Windows 2000/ Windows XP/ Windows Vista *2 (記載のOS以外は対応しておりません)

    *1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
    *2: MS, MS-DOS, Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。64 ビット版のWindows Vista®には対応していません。
    *3: Pentiumは米国Intel Corporationの商標です。

     

ご購入情報

製品名 エミュレータ 製品型名(発注型名) ステータス ご購入
Renesas Starter Kit for RX610 E1 R0K556100S000BE 量産中 ご購入

E1 エミュレータ生産中止及び後継品のご案内

E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。

>> 【お知らせ】E1 エミュレータ生産中止予告(ツールニュース)

E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
RX Family

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
R0K556100S000BE 量産中 Renesas call 1 RSK for RX610 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。