Renesas Starter Kit for RX231(B版: Trusted Secure IP搭載)は、RX231の入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX231の評価が始められます。ぜひ本製品でRX231の性能、機能を体感してください。
同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。
E1同梱版の在庫終了後は、E1同梱なし版の販売に変更となります。
【お知らせ】E1エミュレータ同梱版Renesas Starter Kit の生産中止 (PDF | English, 日本語)
DVD-ROMに収録の統合開発環境、フラッシュプログラマはE2エミュレータ、E2エミュレータLiteに対応していません。これらのエミュレータをご使用の場合は、最新版のツールをウェブからダウンロードしてください。
タッチキーデモ用プロジェクトファイル
本キットにはRX231のタッチ機能を紹介するための簡単なタッチキーデモ用プロジェクトファイルが含まれています。
ご使用のコンパイラまたはIDE用の自動調整ツールWorkbench6をお選びください。
自動調整ツールに関する情報は静電容量式タッチセンサシステムページをご参照ください。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Board Description File | ZIP 1 KB | |
ソフトウェア/ツール-その他 | ログインしてダウンロード ZIP 554 KB | |
2 items
|
説明 |
Encrypt Function |
Debugger supplied |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|
型名 | ||||
R0K505231S920BE circleアクティブ |
Renesas Starter Kit for RX231 (B Mask: Built-in Trusted Secure IP) | None |