概要

説明

Renesas Starter Kit for RX231は、RX231の入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX231の評価が始められます。ぜひ本製品でRX231の性能、機能を体感してください。

同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。
E1同梱版の在庫終了後は、E1同梱なし版の販売に変更となります。
【お知らせ】E1エミュレータ同梱版Renesas Starter Kit の生産中止 (PDF | English, 日本語)
DVD-ROMに収録の統合開発環境、フラッシュプログラマはE2エミュレータ、E2エミュレータLiteに対応していません。これらのエミュレータをご使用の場合は、最新版のツールをウェブからダウンロードしてください。

タッチキーデモ用プロジェクトファイル
本キットにはRX231のタッチ機能を紹介するための簡単なタッチキーデモ用プロジェクトファイルが含まれています。ご使用のコンパイラまたはIDE用の自動調整ツールWorkbench6をお選びください。
自動調整ツールに関する情報は静電容量式タッチセンサシステムページをご参照ください。

特長

  • タッチキー(自己容量方式)インタフェースを搭載しており、タッチ評価が可能
  • USBを1チャネル搭載しておりホスト、ファンクション評価が可能
  • CAN、IICなどの評価も可能
  • サンプルコードを同梱。(Webサイトにも掲載予定) プログラミングのポイントもすぐわかる。
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース用、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows 8/7/Vista(記載のOS以外は対応しておりません)

アプリケーション

アプリケーション

  • タッチセンサシステム
  • ビル管理システム
  • FA機器
  • 工作機械
  • HEMS
  • スマートメータ
  • MFP
  • 冷蔵庫
  • 洗濯機
  • エアコン
  • IoT

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Quick-Connect Platform
Quick-Connect platform enables fast prototyping by providing compatible hardware and software building blocks.
Other Hardware ルネサス
1 item

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
Board Description File ZIP 1 KB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 554 KB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 848 KB 英語
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード EXE 77.20 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 英語
5 items

サンプルコード

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

PCベースのGUIで、実物のボードを使わずに、仮想ラボ上で開発とテストを開始できます。

RXファミリは、デジタル信号処理を必要とするアプリケーションに最適です。このソリューションは、入力したアナログ信号のIIRフィルタ、FFT、HMI処理を1つのマイクロコントローラで実行します。

画像
Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

ルネサスのLab on the Cloud は、ルネサスの定評ある評価ボード、ウィニング・コンビネーション、ソフトウェアといったソリューションを、ユーザがオンラインでアクセスしてテストできるリモート開発環境です。

RXファミリは、デジタル信号処理を必要とするアプリケーションに最適です。このソリューションは、入力したアナログ信号のIIRフィルタ、FFT、HMI処理を1つのマイクロコントローラで実行します。