Renesas Starter Kit for RX111は、RX111マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属の統合開発環境 CubeSuite+を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。
Renesas Starter Kit for RX111の目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。
同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。
E1同梱版の在庫終了後は、E1同梱なし版の販売に変更となります。
【お知らせ】E1エミュレータ同梱版Renesas Starter Kit の生産中止 (PDF | English, 日本語)
PmodTM互換モノクロLCDボード*は、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit for RX111に同梱されています。
ボード寸法は、120mm x 100mmです。詳細なボード寸法は、 ユーザーズマニュアルをご参照ください。
* PmodTMは米国Digilent Inc.の登録商標です。
項目 | 仕様 |
---|---|
マイコン | RX111(R5F51115ADFM) |
オンボードメモリ | I2C EEPROM (R1EX24016ASAS0A): 16Kビット |
入力クロック | メイン:16MHz |
サブ:32.768kHz | |
ポテンショメータ | 単回転タイプ, 10kΩ |
LED | 電源用:(緑) x 1 |
ユーザ用:(緑) x 1, (橙) x 1, (赤) x 2 | |
スイッチ | リセットスイッチ x 1 |
ユーザスイッチ x 3 | |
DC電源コネクタ | 5V 入力 |
E1コネクタ | 14ピンボックスヘッダ |
USB コネクタ | チャネル0 Function: USB MiniB |
チャネル0 Host: USB TypeA | |
LINコネクタ | 2.54mmピッチ, 3ピン (VBAT x1, LINバスライン x1, GND x1) |
USBシリアル変換 インタフェース |
RL78/G1C (R5F10JBCANA) |
USBコネクタ (USB MiniB) | |
Pmodコネクタ | 2.54mmピッチ, 12ピン x 2 (PMOD1, PMOD2) |
マイコンピンヘッダ | 2.54mmピッチ, 36ピン x 4 (J1, J2, J3, J4) |
拡張基板インタフェース | 2.54mmピッチ, 26ピン x 2 (JA1, JA2), 24ピン x 2 (JA5, JA6) |
* 拡張基板インタフェース、マイコンピンヘッダは製品に付属していません。 (JA4を除く)
* 実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Quick-Connect Platform Quick-Connect platform enables fast prototyping by providing compatible hardware and software building blocks.
|
Other Hardware | ルネサス |
1 item
|