Renesas Starter Kit for RL78/G14は、RL78/G14マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。

  

特長

付属のE1エミュレータおよび統合開発環境CubeSuite+ を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。

また、Renesas Flash Programmerを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。

 

Renesas Starter Kit for RL78/G14は、E1エミュレータを経由してホストPCと接続します。

 

Renesas Starter Kit for RL78/G14の目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。

 

ブロック図

  

レイアウトと仕様

LCDディスプレイモジュールは、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit for RL78/G14に同梱されています。 ボード寸法は、120 mm x 100 mmです。詳細なボード寸法は、 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

 

項目 仕様
マイコン R5F104PJAFB
入力クロック メイン:20 MHz
サブ:32.768 kHz
ポテンショメータ 単回転タイプ, 10 kΩ
LED 電源用:(緑) x 1
ユーザ用:(緑) x 1, (橙) x 1, (赤) x 2
スイッチ リセットスイッチ x 1
ユーザスイッチ x 3
DC電源コネクタ 5 V 入力
E1 コネクタ 14 ピン ボックスヘッダ
RS232 コネクタ 9 ピン D-sub
LCDディスプレイコネクタ 14 ピン ソケット
LINコネクタ 2.54 mmピッチ, 3 ピン (VBAT x1, LINバスライン x1, GND x1)
マイコンピンヘッダ 2.54 mmピッチ, 36 ピン x 4 (J1, J2, J3, J4)
拡張基板インタフェース 2.54 mmピッチ, 26 ピン x 2 (JA1, JA2), 24 ピン x 2 (JA5, JA6)

※拡張基板インタフェース、LINコネクタ、マイコンピンヘッダは製品に付属していません。

※実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ

 

製品構成

  • CPUボード
  • LCDディスプレイモジュール(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E1 エミュレータ
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • クイックスタートガイド
  • CD-ROM
- ドキュメント :
ユーザーズマニュアル類ユーザーズマニュアル類
- 統合開発環境 :
CubeSuite+ 無償評価版
C/C++コンパイラパッケージ
E1エミュレータデバッガ
- フラッシュメモリプログラマ:
Renesas Flash Programmer 無償評価版

注意

  • CubeSuite+ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版CubeSuite+に対し、一部、制限があります。
    使用可能なメモリの範囲は内部ROMの64 KBと内部RAMに制限されます。
  • E1エミュレータを付属していない製品もご用意しております。オーダ情報を参照してください。
  • Renesas Flash Programmer 無償評価版は、サポート対象外です。
     

 

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USB2.0インタフェース要) *1
  • プロセッサ 1 GHz以上(ハイパースレッディング、マルチコアCPUに対応)
  • メモリ 推奨2 GB以上、最低1 GB以上(64 ビット版Windows 7では2 GB以上) *2
  • ハードディスク 空き容量600 MB以上
  • ディスプレイ 1024 x 768以上の解像度、65536色以上
  • Microsoft Windows XP / Windows Vista / Windows 7 *2 (記載のOS以外は対応しておりません)
  • Windows OS以外に必要なソフトウェア環境
    - .NET Framework 3.5 SP1 + 言語パック
    - Microsoft Visual C++ 2008 SP1 ランタイム・ライブラリ
    - Internet Explorer 6.0以上

    *1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
    *2: Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

 

ご購入情報

製品名 エミュレータ 製品型名(発注型名) ステータス ご購入
Renesas Starter Kit for RL78/G14 E1 R0K50104PS000BE 量産中 ご購入
Renesas Starter Kit for RL78/G14 (E1なし) なし R0K50104PS900BE 量産中 ご購入

E1 エミュレータ生産中止及び後継品のご案内

E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。

>> 【お知らせ】E1 エミュレータ生産中止予告(ツールニュース)

E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
RL78 Family

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの
各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
YR0K50104PS000BE 量産中 Renesas call 1 Renesas Starter Kit for RL78/G14 (Kit with e2studio) 1 Digi-Key -
R0K50104PS000BE 量産中 Renesas call 1 Renesas Starter Kit for RL78/G14 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。