Renesas Starter Kit for R8C/2Dは、R8C/2Dマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属のE8aエミュレータおよび統合開発環境 High-performance Embedded Workshopを使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
Renesas Starter Kit for R8C/2Dは、E8aエミュレータまたはRS232シリアルを経由してホストPCと接続します。
Renesas Starter Kit for R8C/2Dの目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。
Notes
無償評価版は、試用期限、機能、性能およびサービスにおいて製品版と異なる場合があります。 また、技術サポートはありません。
詳細はこちら(評価版ソフトウェアツール)>>
本製品は量産中です。購入に際しては、 ルネサス営業拠点・特約店にご照会ください。
製品名 | エミュレータ | 製品型名(発注型名) | ステータス |
---|---|---|---|
Renesas Starter Kit for R8C/2D | E8a | R0K5212D8S001BE | 量産中 |