概要

Renesas Solution Starter Kit for RX23Wは、RX23W(コードフラッシュ512KB、ピン数85-pin)の入門用に最適なスタータキットです。

LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータが添付されております。統合開発環境はルネサスWebにて提供しておりますので、開封後すぐにRX23Wの評価が始められます。 ぜひ本製品でRX23Wの性能、機能を体感してください。

 

特長

  • 搭載デバイス:
    RX23W(R5F523W8ADBL:暗号機能なし、コードフラッシュ 512KB、ピン数 85-pin)、またはRX23W(R5F523W8BDBL:暗号機能あり、コードフラッシュ 512KB、ピン数 85-pin)
  • Trusted Secure IP LiteがRX23Wデバイスに内蔵されており、AES暗号、強固な鍵管理の評価が可能。(*1)
  • Bluetooth® Low Energyを搭載しておりBluetooth 5.0の通信評価が可能。(通信評価用のRX23W BluetoothTest Tool SuiteをWebサイトからダウンロードしてください。)
  • タッチキー(自己容量方式)インタフェースを搭載しており、タッチ評価が可能(タッチ評価用プロジェクトを含んだサンプルコードをWebサイトからダウンロードしてください。)
  • USBを1チャネル搭載しておりホスト、ファンクション評価が可能。(*2)
  • CAN(*2), IIC, SCIなどの通信機能の評価が可能。
  • サンプルコードによりプログラミングのポイントもすぐわかる。(サンプルコードはWebサイトからダウンロードしてください。)
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows10/8.1(記載のOS以外は対応しておりません)。
  • FIT(Firmware Integration Technology)モジュールの使用により機能を組み合わせた応用評価が可能。

*1 : 暗号機能の有無で製品型名(発注型名)が異なります。
*2 : 本機能を使用する場合は、5Vの外部電源(ACアダプタ等)をご用意ください。適合するプラグはセンタープラス、外径5.5mm、内径2.1mm です。

 

 

オーダー情報

製品名
RX23W
暗号機能
エミュレータ 製品型名(発注型名) ステータス
Renesas Solution Starter Kit for RX23W なし
E2 Lite RTK5523W8AS00000BJ

量産中

Renesas Solution Starter Kit for RX23W
(Trusted Secure IP Lite搭載)
あり E2 Lite RTK5523W8BS00000BJ

量産中

E2 Lite(E2エミュレータLite)から電源供給する場合、供給電圧は3.3Vのみです。

 

 

 

ターゲットデバイス

RX ファミリ

RX23Wグループ

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas My Renesasに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
RTK5523W8BS00000BJ 量産中 Renesas call 1 Renesas Solution Starter Kit for RX23W Built-in Trusted Secure IP Lite 0 Contato Distribuidor -
RTK5523W8AS00000BJ 量産中 Renesas call 1 Renesas Solution Starter Kit for RX23W 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。