概要

説明

Renesas Promotional Board for R8C/M12Aは、R8C/M12Aマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ボードです。

CPUボードに搭載されたE8a回路によって統合開発環境 High-performance Embedded Workshopを使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。

製品構成

  • CPUボード(E8a回路搭載)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • USBケーブル

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USBインタフェース要) *1
  • Intel Pentium Ⅲ 600MHz以上 *3
  • メモリ 128MB以上
  • Microsoft Windows 2000/ Windows XP/ Windows Vista *2 (記載のOS以外は対応しておりません)

*1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
*2: MS, MS-DOS, Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。
*3: Pentiumは米国Intel Corporationの商標です。

特長

  • CPUボード寸法は、52mm x 52mmです。
  • [マイコン] R5F2M122ANSP
  • [入力クロック] メイン: 20MHz
  • [ポテンショメータ] 単回転タイプ, 10kΩ
  • [LED] 電源用:(緑) x 1 / ユーザ用:(緑) x 1, (橙) x 1, (赤) x 1
  • [スイッチ] リセットスイッチ x 1 / ユーザスイッチ x 1
  • [ディップスイッチ] 4極 x 1
  • [マイコンピンヘッダ] 2.54mmピッチ, 12ピン x 2
    * マイコンピンヘッダは、製品に付属していません。

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 68 KB
1 item

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
E8a
R8C, M16C, H8S, H8, 740ファミリ用オンチップデバッギングエミュレータ。ルネサス製マイコンに対するフラッシュ書き込み用プラットホーム機能も搭載。 本製品はE8エミュレータの後継品です。
Emulator ルネサス
1 item

サンプルコード