概要

説明

パワーポイントプレゼンタによりプレゼンテーション中にスライドショーをスムーズに制御します。パワーポイントプレゼンタソリューションを使用すると、Bluetooth Low Energy(BLE)経由でPCまたはマルチメディアプロジェクタをリモートコントロールできます。パワーポイントプレゼンタのページダウンキーまたはページアップキーを押すだけで、パワーポイントファイルを次のページまたは前のページに簡単に進めることができます。 黒画面モードも利用できます。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.

特長

  • 電源電圧: 3V (CR2032リチウムバッテリ)
  • 低消費電流 (MCU):
    • RF送信 2.6mA (TYP.) RF低電流モード時
    • RF受信 3.3mA (TYP.) RF低消費電力モード時
    • 0.1µA (TYP.) RFパワーダウンモード時
  • Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジ
  • BLE要件: Bluetooth version 4.0以降をサポート
  • 遠隔距離: 30 m
  • 適用ハードウェア: ノートPC, デスクトップPC, AndoroidスマホおよびタブレットPC
  • システムプラットフォーム: Windows/Android

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 12.04 MB 英語
マニュアル-開発ツール PDF 3.10 MB 英語
データシート PDF 728 KB 英語
3 items

設計・開発

サンプルコード