ISL91211BIK-REF2Z

Xilinx Spartan-7 FPGA リファレンスボード

概要

Renesas Xilinx FPGA リファレンスボードは、XilinxのFPGA製品Artix-7、Spartan-7、Zynq-7000 ファミリに電源レールを提供する、拡張性に優れた電源用リファレンスボードです。このボードの電源は、DC電源またはプラグインAC/DCアダプタからの電源を用います。

Spartan-7 デバイス用 ISL91211BIK-REF2Z リファレンスボードは、ISL91211BIK 多相 PMIC および ISL80030 3A 同期バック DC/DC コンバータを採用しています。ISL91211BIK は、VCCINT、VCCBRAM、VCC_DDR、VCCAUX、VTTを提供します。電源はプラグインAC/DCアダプタまたはDC電源からの5V入力です。ISL80030 DC/DC コンバータは 3.3V、2.5V および 1.8V レールの VCCO および VCC_IO に対応します。

ISL91211BIKは、バック出力ごとに4つの独立した、OTPで固定されたデフォルト電圧を提供します。これにより、Xilinxのハイエンドからローエンド製品まで柔軟に、拡張可能で最適化された電源システムを実現します。このリファレンスボードは特にFPGAやSoCといった、設計が複雑な電源システムをスムースかつシンプルに実現できるよう設計されています。また、各種マザーボードプラットフォームと組み合わせることができます。

主な機能

  • 5V AC/DC アダプタまたは DC 電源入力
  • 電源出力は、Spartan-7 FPGA の各種スキューに対応します。
  • DVS 制御信号で異なる出力電圧に対応 (プルアップ/プルダウン抵抗)
  • 完全検証済みのハード・ソフト一式 – I2C インターフェースおよび PowerNavigator™ (GUI)
  • 設計ファイルとドキュメントを利用して、システム設計工数を最小限に抑えることが可能

アプリケーション

  • 産業用機器制御および FPGA
  • コンピューティングサーバーおよびシステム
  • ホームゲートウェイおよび家電

ISL91211BIK-REF2Z Spartan-7 FPGA リファレンスボード

ISL91211BIK-REF2Z Spartan-7 FPGA リファレンスボード

関連製品

ISL91211BIK
ISL91211AIK
ISL91211A
PowerNavigatorソフトウェア
ISLUSBEVAL1Z USB-PMBusアダプタとケーブル

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL91211BIK-REF2Z 量産中 Renesas $201.33 1 Xilinx Spartan-7 FPGAs Reference Board 5 Digi-Key -
5 Mouser

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.