概要

説明

オンチップデバッグエミュレータE2またはE2エミュレータLiteと接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。

E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。 詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。

【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)

特長

  • RL78/G13A(R5F140PLAFB)搭載
  • メイン・クロック20MHz(発振子を搭載)で動作可能(2.7V~5.5V 供給時)
  • ユニバーサル・エリア(2.54mm ピッチ)を搭載
  • フラッシュ・メモリ・プログラミング、オンチップ・デバッグに両対応(TOOL0 端子使用)
  • マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
  • 鉛(Pb)フリー対応品

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 985 KB
ツールニュース-お知らせ PDF 285 KB 英語
2 items