概要

説明

PLCモデムLSI R9A06G037に対応したソフトフェア開発やシステム評価を行うための直流電力線用の電力線通信評価キットです。本評価キットは音声通信ソリューションに対応しています。(PLC通信の評価には、本製品が2台以上必要となります)

特長

  • 対応MCU、PLCモデムLSI
    • MCUグループ:RX651
    • ボード上に実装のMCU型名:R5F56519ADFP
    • PLCモデムLSI:R9A06G037
    • ボード上に実装のPLCモデムLSI型名:R9A06G037
  • ボード構成:DC電力線通信に必要なアナログ・フロント・エンドや制御用マイコン、PLC モデムLSI を含むトータルな回路構成になっています。
  • 本製品は、以下の4種類のボードで構成されています。
    1. PLCボード:PLCモデムLSI (R9A06G037)及びAFEデバイス (ISL15110)
    2. RX651ボード:制御用マイコンボード(RX651)
    3. AUDIOボード:音声入出力用のボード
    4. 電源フィルタボード:インピーダンスアッパ及びDC電源供給元へのPLC信号除去用フィルタ
  • 本体外形寸法:1)+2)+3) 135×70×32 mm, 4) 40×70×35 mm
  • 対応規格/周波数:
    • 35.9375kHz - 90.625kHz
    • 98.4375kHz - 121.875kHz
    • 154.6875kHz - 403.125kHz
    • 154.6875kHz - 487.5kHz
  • 対応電力線電圧:DC16-48V
  • 電源供給:
    • ライン給電:電源から通信ライン(DC電力線)に給電(DC16~48V、0.5A以上を推奨)※AUDIOボードへの給電は想定していません。
    • 外部給電:ACアダプターによる外部給電(DC16~48V、1A以上を推奨)

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.90 MB 英語
回路図 PDF 756 KB 英語
ガイド ZIP 5.18 MB 英語
3 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 1.94 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 19.06 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 6.39 MB
3 items

関連ボード&キット

ボード&キット