Renesas USB Power Delivery (USB PD) ソフトウェア開発用評価ボード / USB PD Exerciser

 

 

RTK-251-DRPEVB Top View

表面

 

RTK-251-DRPEVB Bottom View

裏面

 

主な特長

  • USB Power Delivery および USB Type-CTM
    • USB Type-CTM 1ポート
    • Power Role: Dual Role Power (DRP)
      • Source出力電圧: 5, 9, 15, 20V およびその他の20Vまでの電圧
      • Power Sink 電圧: 5 - 20V
    • Programmable Power Supply (PPS) 機能サポート
      • 5VProgまでの電圧をサポート (3.3V - 5.9V VBUS電圧供給, 追加の電圧オプションは評価中)
    • USB Type-CTM Authentication (C-Auth) 機能サポート (RTK0EUG011D08010BJのみ)
    • USB Power Delivery Firmware Update feature (PDFU) 機能サポート (RTK0EUG011D08010BJのみ)
  • インタフェース
    • LED表示
      • システム電源表示用 (1 LED, オレンジ色)
      • R9A02G011表示用 (1 LED, 青色)
    • スイッチ
      • R9A02G011への外部割り込み入力
    • オンチップデバッグエミュレータインタフェース
      • R9A02G011およびRL78 / G1C用ファームウェアの書き込みおよびデバッグ用
    • USB Micro-B ポート
      • PC用Exerciserインタフェース
      • USB Micro-B はRL78/G1Cに接続
      • USB Micro-B はRL78/G1Cに電源を供給
    • GPIO
      • R9A02G011 SMBus マスタ/スレーブ インタフェース
      • R9A02G011 GPIO
  • 保護機能
    • 過熱保護 (USB Type-CTM レセプタクル)
    • 過電圧保護 (VBUS電圧)
    • 過電流保護 (VBUS電流)
  • モードオプション
    • USB PD Exerciserモード
    • ファームウェア・アップデートモード

ブロック図

RTK251-DRPEVB Block Diagram

 

購入情報

製品名 発注型名 ステータス
RTK-251-DRPEVB RTK0EUG011D08000BJ 量産中
RTK-251-DRPEVB with USB Type-C™ Authentication RTK0EUG011D08010BJ 量産中

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
RTK0EUG011D08010BJ 量産中 Renesas $189.33 1 RTK-251-DRPEVB with USB Type-C™ Authentication 0 Contato Distribuidor -
RTK0EUG011D08000BJ 量産中 Renesas $177.78 1 RTK-251-DRPEVB 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。