Fast Prototyping Board for RL78 family は、RL78ファミリマイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino およびPmod™インターフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。

 

特長

  • 8/16ビットRL78ファミリマイコンを搭載
  • E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキット内蔵により、追加ツール不要でプログラムのデバッグ/書き込みが可能
  • マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホール
  • ArduinoおよびPmod™インタフェースを標準搭載(一部の製品は、Arduinoインターフェースのみ)
  • 各種RL78開発環境に対応(開発環境についてはこちら)

RL78/Fast Prototyping Board

RL78 Family Fast Prototyping Board

ご購入情報

製品名 製品型名(発注型名) ステータス ご購入
RL78/G14 Fast Prototyping Board RTK5RLG140C00000BJ
量産中
ご購入
RL78/G1P Fast Prototyping Board RTK5RLG1P0C00000BJ 量産中 ご購入
RL78/G1M Fast Prototyping Board RTK5RLG1M0C00000BJ 量産中
ご購入
RL78/G1N Fast Prototyping Board
RTK5RLG1N0C00000BJ
量産中 ご購入

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスや、メールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
RTK5RLG1P0C00000BJ 量産中 Renesas call 1 RL78/G1P Fast Prototyping Board 47 Digi-Key -
43 Mouser
RTK5RLG1N0C00000BJ 量産中 Renesas call 1 RL78/G1N Fast Prototyping Board 50 Digi-Key -
20 Mouser
RTK5RLG1M0C00000BJ 量産中 Renesas call 1 RL78/G1M Fast Prototyping Board 50 Digi-Key -
20 Mouser
RTK5RLG140C00000BJ 量産中 Renesas call 1 RL78/G14 Fast Prototyping Board 6 Mouser -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。