概要

説明

TFT-LCDパネルへの出力機能評価用として、4種類のTFT-LCDパネル接続用コネクタを搭載しています。

注意事項:
この製品には開発ツールは付属しておりません。本ボードのご利用にあたっては、別途以下の開発ツールを事前にご準備ください。

  • SH7269 CPUボード(R0K572690C000BR)
  • SuperH RISC engine C/C++ コンパイラパッケージ
  • E10A-USBエミュレータ
  • LCDモジュール

特長

  • ビデオDACを搭載し、TFT-LCDパネル制御信号をアナログRGBへ変換していますので、PC用モニタに接続してVDC4の表示機能評価を行うことができます。
  • デジタルビデオ入力機能評価用のコネクタを搭載しています。

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.21 MB 英語
1 item

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 。シミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop 付属。
Compiler/Assembler ルネサス
E10A-USB
SuperH, H8SX, H8Sファミリ用オンチップデバッギングエミュレータ
Emulator ルネサス
2 items

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 114 KB 英語
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 416 KB 英語
2 items

関連ボード&キット

ボード&キット

仕様

項目 仕様
TFT-LCDパネル出力
  • ルネサス製R0P7724LE0011RL(保守製品)用コネクタ:1個
  • 日立ディスプレイズ製TX09D55VM1CCA用コネクタ:1個
  • 三菱電機製AA057QD01用コネクタ:1個
  • 汎用TFT-LCD用40ピンMIL規格コネクタ:1個
アナログRGB出力
  • D-sub15ピンコネクタ:1個
デジタルRGB信号入力
  • 40ピンMIL規格コネクタ:1個
スイッチ
  • ビデオDAC設定用ディップスイッチ(4極×1)
外形寸法
  • 94mm×94mm
  • 実装形態:プリント基板(4層)両面実装
  • 基板構成 :1枚
付属品
  • CD-ROM(ユーザーズマニュアル、ボードデータ)
  • リリースノート
※以下はお客様でご用意ください(製品には付属しておりません)
  • SH7269 CPUボード(R0K572690C000BR)
  • SuperH RISC engine C/C++ コンパイラパッケージ
  • E10A-USBエミュレータ
  • TFT-LCDパネル
  • LCDモニタ

【コンテンツ内の旧社名の扱いについて】
2014年8月1日付の当社国内グループにおける設計・開発部門の組織再編により、株式会社ルネサスソリューションズ(略称:RSO/英語表記:Renesas Solutions Corp.)のデバイスソリューション開発機能はルネサスシステムデザイン株式会社(略称:RSD/英語表記:Renesas System Design Co., Ltd.)に移管し、2014年8月1日を以って当該部門が属する社名も変更(RSO→RSD)されております。従いまして、本WEB上に掲載しているコンテンツ(回路図、部品表)には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。