32176グループ対応のスタータキットです。32176グループの評価、教育に最適です。
評価ボード
- M32176F4VFP搭載 | :512KBフラッシュメモリ、24KB RAM |
- 動作周波数 | :40MHz(f(XIN)=10MHz、4逓倍) |
- MCU動作モード | :シングルチップ/外部拡張/プロセッサモード |
- LED | :8(1ポート分) |
- スイッチ | :ポート操作スイッチ×8(1ポート分) |
- キー | :ボリュームキー×2(A-D変換 2チャネル分) リセットキー |
- コネクタ | :JTAG用コネクタ(10ピン) シリアル通信用RS-232Cコネクタ CAN用コネクタ 外部拡張コネクタ 電源コネクタ |
- 電源電圧 | :4.75~5.25V(0.5A以上) |
*: 本製品には電源は付属していません。
M32176F4VFP搭載、40MHz、4.75~5.25V(0.5A以上)対応
高さ:約2.2cm 幅:約10cm 奥行き:約17cm
M32Rファミリ用クロスツールキット:M3T-CC32R
M3T-CC32R(M32Rファミリクロスツールキット)は使用できる期間を限定した 体験版です。
体験版はインストール後4ヶ月を経過すると使用できなくなり、再度インストールしても使用できません。
M3T-CC32Rを継続してご使用いただく場合は、購入先を通じて 量産版を別途購入ください。
エミュレータデバッガ:M3T-PD32RM
エミュレータM32100T-EZ-Eに付属のエミュレータデバッガ(ソフトウェア)です。
画面:
画像をクリックすると拡大表示されます。
IBM, ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
Pentium IIIは米国Intel Corporationの登録商標です。
Windowsは米国Microsoft Machines Corporationの登録商標です。
付属のデバッガが正常に動作しない場合は、 http://japan.renesas.com/inquiryまたは[email protected]までご連絡ください。
お問合せの際は、御社名、ご所属、ご氏名、FAX番号と、ご使用のマイコン型名(例:MCU:M32176F4VFP)、ツール型名、状態、およびデバッ ガのバージョンを、必ずお申し出ください。また、御社担当の特約店がお決まりでしたら、特約店および担当者名を、併せてお申し出ください。
M3T-CC32R(M32Rファミリクロスツールキット)体験版はサポート対象外です。
スタータキット付属のM32100T-EZ-Eは、スタータキット付属の評価ボード搭載マイコン専用のエミュレータです。本マイコンには、同一グループのマイコンも含まれます。本マイコングループ以外のM32Rマイコンに対しては使用できません。
1.バージョンアップ対象のM32100T-EZ-E
バージョンアップ対象のM32100T-EZ-Eに関し、スタータキット型名と、使用可能なM32Rマイコングループとの対応を以下に示します。
No. | スタータキット型名 | スタータキット付属のM32100T-EZ-Eが使用可能なM32Rマイコングループ |
1 | M3A-2114G52A | 32170,32174グループ |
2 | M3A-2114G62A | 32171グループ |
3 | M3A-2114G72A | 32172,32173グループ |
4 | M3A-2142G52A | 32180グループ |
5 | M3A-2142G62A | 32182グループ |
6 | M3A-2152G52A | 32176グループ |
7 | M3A-2154G52A | 32192グループ |
2.バージョンアップ対象のM32100T-EZ-Eの判断方法
バージョンアップ対象のM32100T-EZ-Eの判断方法は、以下のとおりです。
バージョンアップ対象のM32100T-EZ-Eには、マイコン機種限定使用を示すプラスチックテープがM32100T-EZ-E筐体の 上面に貼られていますので、ご確認をお願いします。
M3A-2114G72A付属のM32100T-EZ-Eにおける表示例を以下に示します。
3.M32100T-EZ-Eバージョンアップ手順
スタータキット付属の評価ボード搭載マイコングループ以外の製品でM32100T-EZ-Eをご使用になられる場合は、有償にてバージョンアッププログラムを用意しております。
お客様
「M32100T-EZ-Eグループ限定解除 申し込み用紙 (TXT)」に必要事項をご記入のうえ、下記製品と一緒に販売元まで送付してください。
バージョンアップに必要な製品一式
なお、バージョンアップ費用の見積りは、販売元にお問合せください。
販売元
「M32100T-EZ-Eグループ限定解除 申し込み用紙」と本製品一式を以下の住所まで送付してください。
〒532-0003 大阪市淀川区宮原4丁目1-6 アクロス新大阪ビル
株式会社ルネサスソリューションズ ツールビジネス本部 生産管理課
M32100T-EZ-Eグループ限定解除申し込み係 行
FAX:06-6398-6193 E-mail:[email protected]
本製品のバージョンアップの発注型名及び、仕様明細は以下のとおりです。
発注型名:R0EZG000000008R
株式会社ルネサスソリューションズ:
本製品のバージョンアップを実施のうえ、ご返送いたします。
製品の輸送方法に関する注意事項:
バージョンアップのために本製品を輸送される場合、本製品の包装箱、クッション材を用いて精密機器扱いで発送してください。製品の包装が不十分な場合、輸 送中に損傷する恐れがあります。やむをえず他の手段で輸送する場合、精密機器として厳重に包装してください。また製品を包装する場合、必ず製品添付の導電 性ポリ袋(通常青色の袋)をご使用ください。他の袋を使用した場合、静電気の発生などにより製品に別の故障を引き起こす恐れがあります。
送付いただいた製品が正常に動作しなかった場合、別途修理費用をご請求することがありますので、ご了承 願います。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
M32Rファミリ用シミュレータデバッガ [M3T-PD32RSIM] M32Rファミリ用シミュレータ (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
|
Simulator | ルネサス |
1 item
|