ISL94208EVZ

4- to 6-Cell Li-ion Battery Management Analog Front-End Evaluation Board

概要

The ISL94208 battery management IC is designed for use with a microcontroller and features an analog front-end with overcurrent protection for multi-cell Li-ion battery packs. The ISL94208 supports battery packs consisting of four to six cells in series and one or more cells in parallel.

The ISL94208EVZ evaluation board provides a platform to evaluate the performance of the ISL94208 battery front-end IC. The kit contains the following components:

  • ISL94208EVZ board
  • ISL94208DB1EVZ cell balance daughter board
  • ISL94208DB2EVZ cell balance daughter board
  • GUI software for a PC running Windows XP
  • A power supply interface board for connecting a single power source or a battery stack

主な機能

  • Software selectable overcurrent protection levels and variable protect detection times
    • 4 discharge overcurrent thresholds
    • 4 short-circuit thresholds
    • 4 charge overcurrent thresholds
    • 8 overcurrent delay times (charge)
    • 8 overcurrent delay times (discharge)
    • 2 short-circuit delay times (discharge)
  • Automatic FET turn-off and cell balance disable upon reaching external (battery) or internal (IC) temperature limit
  • Automatic cell balance turn off on IC over-temperature
  • Integrated charge/discharge FET drive circuitry
  • Internal cell balancing FETs handle up to 200mA of balancing current for each cell
  • Sleep operation with negative or positive edge wake-up
  • <10μA sleep mode

アプリケーション

  • Power tools
  • Portable equipment
  • Battery backup systems
  • Military electronics

ISL94208EVZ Battery Management Evaluation Board

ISL94208EVZ Battery Management Evaluation Board

関連製品

ISL94208

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL94208EVZ 量産中 Renesas $132.22 1 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。