概要

説明

ISL9122AIRN-EVZ プラットフォームにより、QFN パッケージにある ISL9122A 超低 IQ 昇降圧レギュレータの高性能な機能の迅速な評価が可能です。ISL9122A は、調整された出力電圧上下の入力電圧を受け入れることのできる高度に統合された非反転同期整流型降圧レギュレータです。このレギュレータは大きな出力外乱を起こすことなく、自動的に操作モード間を移動します。さらに、ISL9122A は非常に低く抑えられた静止電流消費量、優れた効率、I2C インターフェイスを特長とし、ユーザは出力電力と操作モード コントロールの内部レジスタにアクセス可能です。

特長

  • 小型でコンパクトな設計
  • プログラマブルな VOUT、スルーレート、およびさまざまな動作モード (強制バイパス、オートPFM、強制 PWM) が可能な I2C インターフェイス
  • プローブしやすくするためのコネクタ、テストポイント、およびジャンパ

アプリケーション

アプリケーション

  • スマートホームとリストバンドデバイス
  • ワイヤレスイヤホン
  • IoT (モノのインターネット) デバイス
  • 水道、ガス、および給油メータ
  • ポータブル医療機器

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.02 MB
データシート PDF 893 KB
マニュアル-開発ツール PDF 795 KB
3 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ZIP 498 KB
PCB設計ファイル ZIP 3.29 MB
2 items