ISL85403EVAL2Z

2.5A Regulator with Integrated High-Side MOSFET Evaluation Board

概要

The ISL85403EVAL2Z board allows for quick evaluation of the ISL85403 synchronous buck or boost-buck controller in the non-inverting buck-boost configuration. It is a cost effective solution for the low-power, wide input voltage range point-of-load (POL) application where both stepping up and stepping down voltage capabilities are required.

主な機能

  • Input voltage (VIN): 8V to 40V
  • Output voltage (VOUT): 12.0V
  • Max output current (IOUT_MAX): 1A
  • Switching frequency: 500kHz
  • Output ripple: 360mV at 1A load

アプリケーション

  • General purpose
  • 24V bus power
  • Battery power
  • Point-of-load
  • Embedded processor and I/O supplies

ISL85403EVAL2Z Regulator with Integrated MOSFET Eval Board

ISL85403EVAL2Z Evaluation Board

関連製品

ISL85403

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL85403EVAL2Z 量産中 Renesas $54.67 1 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.