ISL81601EVAL1Z, ISL81601EVAL2Z

High Voltage Buck-Boost Controller Evaluation Boards

概要

The ISL81601EVAL1Z and ISL81601EVAL2Z evaluation boards feature the ISL81601, a 60V high voltage synchronous buck-boost controller that offers external soft-start and independent enable functions, and integrates UV/OV/OC/OT protections. A programmable switching frequency ranging from 100kHz to 600kHz helps to optimize inductor size while the strong gate driver delivers up to 20A for the buck-boost output.

主な機能

  • Wide input range: 9V to 60V (for ISL81601EVAL1Z)
  • Wide input range: 32V to 60V (for ISL81601EVAL2Z)
  • Bidirectional operation
  • High light-load efficiency in pulse skipping DEM operation
  • Optional DEM/PWM operation
  • Optional CC/HICCUP OCP protection
  • Supports prebias output with soft-start
  • Power-good (PGOOD) indicator
  • OVP, OTP and UVP protection
  • Back biased from output to improve efficiency (for ISL81601EVAL1Z)

アプリケーション

  • Battery backup
  • Type-C power supply and chargers
  • Battery powered industrial applications
  • Aftermarket automotive
  • Redundant power supplies
  • Robots and drones
  • Medical equipment
  • Security surveillance

isl81601eval1z buck-boost controller evaluation board

ISL81601EVAL1Z Buck-Boost Controller Evaluation Board

isl81601eval2z buck-boost controller evaluation board

ISL81601EVAL2Z Buck-Boost Controller Evaluation Board

関連製品

ISL81601

関連ビデオ

6:41
Renesas introduces the ISL81601 and ISL81401 true bidirectional controllers that sense peak current at both ends.
6:41
Renesas introduces the ISL81601 and ISL81401 true bidirectional controllers that sense peak current at both ends.
6:41
Renesas introduces the ISL81601 and ISL81401 true bidirectional controllers that sense peak current at both ends.

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL81601EVAL2Z 量産中 Renesas $136.00 1 High Voltage Buck-Boost Controller Evaluation Boards 13 Mouser -
ISL81601EVAL1Z 量産中 Renesas $136.00 1 High Voltage Buck-Boost Controller Evaluation Boards 2 Digi-Key -
8 Mouser

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。