ISL8010EVAL1

Monolithic 600mA Step-Down Regulator with Low Quiescent Current Evaluation Board

概要

The ISL8010EVAL1 evaluation board is used to evaluate the performance of the ISL8010 synchronous, integrated FET 600mA step-down regulator with internal compensation.

The ISL8010 operates with an input voltage range from 2.5V to 5.5V, which accommodates supplies of 3.3V, 5V or an Li-ion battery source. The output can be externally set from 0.8V to VIN with a resistive divider. The ISL8010 features automatic PFM/PWM mode control, or PWM mode only. The PWM frequency is typically 1.4MHz and can be synchronized up to 12MHz. The typical no load quiescent current is only 120µA. Additional features include a power-good output, <1µA shutdown current, short-circuit protection, and over-temperature protection.

主な機能

  • Less than 0.18in2 footprint for the complete 600mA converter
  • Components on one side of PCB
  • Max height 1.1mm MSOP10
  • Power-good (PG) output
  • Internally-compensated voltage mode controller
  • Up to 95% efficiency
  • <1μA shut-down current
  • 120μA quiescent current
  • Hiccup mode overcurrent and over-temperature protection
  • External synchronization up to 12MHz
  • Pb-free plus anneal available (RoHS compliant)

アプリケーション

  • PDA and pocket PC computers
  • Barcode readers
  • Cellular phones
  • Portable test equipment
  • Li-ion battery powered devices
  • Small form factor (SFF) modules

ISL8010EVAL1 Evaluation Board

関連製品

ISL8010

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL8010EVAL1 量産中 Renesas $55.00 1 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。