ISL73040SEHEV4Z

耐放射線ローサイドGaN FETドライバおよびGaN FET

概要

ISL73040SEHEV4Z評価ボードは、ISL73040SEHローサイドGaNドライバとISL73024SEH 200V GaN FETを使用してハーフブリッジパワーステージを構築する方法を示します。ISL73040SEHは、4.5Vゲートドライブ電圧(VDRV)で動作します。これはゲート電圧が、ISL73024SEHを構成するGaN FETの最大ゲートソース定格を超えることを防止する、内部レギュレータを使用して生成されます。ISL73024SEHは、7.5Aのドレイン電流に対応する200V GaN FETです。

主な機能

  • ハーフブリッジ構成を駆動するシングルPWM入力
  • 調節可能なデッドタイムコントロール
  • さまざまなインダクタの配線をサポートするインターフェース
  • 高スイッチング周波数において95%を超えるピーク効率
  • イネーブル/ディスエーブル機能

アプリケーション・ダイアグラム

  • フライバックおよびフォワードコンバータ
  • ブーストおよびPFCコンバータ
  • セカンダリ同期FETドライバ

ISL73040SEHEV4Z評価ボード

ISL73040SEHEV4Z評価ボード

関連製品

ISL73040SEH
ISL73024SEH

関連するビデオ

3:56
ルネサスは、新しいGaN製品ファミリーにより窒化ガリウムへの飛躍的な技術向上を実現します。
3:00
Learn why the space industry has shifted concern to the effects of long-term, low dose radiation on ICs and how Renesas is addressing this change.
3:56
ルネサスは、新しいGaN製品ファミリーにより窒化ガリウムへの飛躍的な技術向上を実現します。
3:00
Learn why the space industry has shifted concern to the effects of long-term, low dose radiation on ICs and how Renesas is addressing this change.
3:56
ルネサスは、新しいGaN製品ファミリーにより窒化ガリウムへの飛躍的な技術向上を実現します。
3:00
Learn why the space industry has shifted concern to the effects of long-term, low dose radiation on ICs and how Renesas is addressing this change.

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL73040SEHEV4Z 量産中 Renesas call 1 0 Contato Distribuidor -
ISL70040SEHEV4Z EOL品 call 1 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.