ISL72813SEHEV1Z

Radiation Hardened 32-Channel Driver with Integrated Decoder Evaluation Board

概要

The ISL72813SEHEV1Z evaluation board is designed to provide a quick and easy method for evaluating the ISL72813SEH radiation hardened 32-channel driver circuit IC. To use this evaluation board properly requires a thorough knowledge of the operation of the IC. Refer to the ISL72813SEH datasheet for an understanding of the functions and features of the device.

The ISL72813SEH is a radiation hardened, high-voltage, high-current, driver circuit fabricated using Renesas' proprietary PR40 silicon-on-insulator process technology to mitigate single-event effects. This device integrates 32 driver circuits that feature high-voltage, common emitter and open-collector outputs with a 42V breakdown voltage and a peak current rating of 600mA.

主な機能

  • Toggle switches for easy control of logic pins
  • LED circuitry for quick functional testing
  • Convenient test points and connections for test equipment
  • MCU interface connector for control of logic
  • Banana jacks for power and ground connections

アプリケーション

  • Switch and relay drivers
  • Line drivers
  • Logic buffers
  • Lamp drivers

ISL72813SEHEV1Z Rad Hard Driver Circuit Evaluation Board

ISL72813SEHEV1Z Driver Circuit Eval Board Top

ISL72813SEHEV1Z Rad Hard Driver Circuit Evaluation Board

ISL72813SEHEV1Z Driver Circuit Eval Board Bottom

関連製品

ISL72813SEH

関連ビデオ

3:00
Learn why the space industry has shifted concern to the effects of long-term, low dose radiation on ICs and how Renesas is addressing this change.
3:40
Rad-hard ICは、Orionのクルーモジュールに配置され、ミッションクリティカルなアプリケーション用のサブシステムをサポートするために使用されます。
5:50
半導体の低線量率イオン化線量反応は、宇宙用途における重要な問題となっています。
1:59
Nick van Vonnoが、ルネサスのウェハレベルの放射線許容試験に対する取り組みについて説明します。
3:00
Learn why the space industry has shifted concern to the effects of long-term, low dose radiation on ICs and how Renesas is addressing this change.
3:40
Rad-hard ICは、Orionのクルーモジュールに配置され、ミッションクリティカルなアプリケーション用のサブシステムをサポートするために使用されます。
5:50
半導体の低線量率イオン化線量反応は、宇宙用途における重要な問題となっています。
1:59
Nick van Vonnoが、ルネサスのウェハレベルの放射線許容試験に対する取り組みについて説明します。
3:00
Learn why the space industry has shifted concern to the effects of long-term, low dose radiation on ICs and how Renesas is addressing this change.
3:40
Rad-hard ICは、Orionのクルーモジュールに配置され、ミッションクリティカルなアプリケーション用のサブシステムをサポートするために使用されます。
5:50
半導体の低線量率イオン化線量反応は、宇宙用途における重要な問題となっています。
1:59
Nick van Vonnoが、ルネサスのウェハレベルの放射線許容試験に対する取り組みについて説明します。

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL72813SEHEV1Z 量産中 Renesas call 1 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.