ISL71444MEVAL1Z

Radiation Tolerant 40V Quad Op Amp Evaluation Board

概要

The ISL71444MEVAL1Z evaluation platform is designed to evaluate the ISL71444M radiation-tolerant, plastic-package 19MHz 40V quad rail-to-rail input-output, low-power operational amplifiers.

The ISL71444M contains four high speed and low power op amps designed to take advantage of its full dynamic input and output voltage range with rail-to-rail operation. By offering low power, low offset voltage and low temperature drift coupled with its high bandwidth and enhanced slew rates upwards of 50V/µs, these op amps are ideal for applications requiring both high DC accuracy and AC performance. This amplifier is designed to operate over a single supply range of 2.7V to 40V or a split supply voltage range of ±1.35V to ±20V. The ISL71444M is manufactured using Renesas' PR40, silicon on insulator (SoI), BiCMOS process. This process ensures the device is immune to a single event latch-up and provides excellent radiation tolerance, making it the ideal choice for high reliability applications in harsh radiation-prone environments.

主な機能

  • Wide VIN range, single or dual supply operation
    • ±1.35V to ±20V
    • 2.7V to 40V
  • Singled-ended or differential input operation with gain (G = 10V/V)
  • External VREF input
  • Banana jack connectors for power supply and VREF inputs
  • BNC connectors for op amp input and output terminals
  • Convenient PCB pads for op amp input/output impedance loading

アプリケーション

  • Low Earth Orbit (LEO) applications
  • High altitude avionics
  • Precision instruments
  • Data acquisition
  • Power supply control

ISL71444MEVAL1Z 40V Quad Op Amp Eval Board

ISL71444MEVAL1Z 40V Quad Op Amp Evaluation Board

関連製品

ISL71444M

2:56
小型衛星の新たな分野をサポートするように設計された、耐放射線性プラスチックパッケージICについて説明しています。ご覧ください。
2:56
小型衛星の新たな分野をサポートするように設計された、耐放射線性プラスチックパッケージICについて説明しています。ご覧ください。
2:56
小型衛星の新たな分野をサポートするように設計された、耐放射線性プラスチックパッケージICについて説明しています。ご覧ください。

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL71444MEVAL1Z 量産中 Renesas call 1 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.