ISL71091SEHxxEV1Z

Ultra-Low Noise, High Precision Rad Hard Voltage Reference Evaluation Boards

概要

The ISL71091SEHxxEV1Z evaluation boards are designed to measure the performance of the radiation hardened ultra-low noise, high precision ISL71091SEH voltage reference family. There are four output voltage options in the reference family, and they have a wide input voltage range up to 30V and an initial accuracy of 0.05%. With ultra-low voltage noise of 3.3µVP-P in the 0.1Hz to 10Hz range (2.048V option), a maximum output voltage temperature coefficient of 6ppm/°C, and excellent radiation performance, the ISL71091SEH is ideal for space applications.

主な機能

  • Small, compact design
  • Multiple connectors to easily monitor VIN and VOUT
  • Four output voltage options

Specifications

The boards are designed to operate at the following conditions:

  • Input voltage range:
    • 2.048V option = 4.2V to 30V
    • 3.3V option = 4.6V to 30V
    • 4.096V option = 6V to 30V
    • 10V option = 12V to 30V
  • Output current capability: Source 10mA, Sink 5mA
  • Operating temperature range: -55 °C to +125 °C

アプリケーション

  • Precision voltage sources for data acquisition systems used in space
  • Strain and pressure gauge for space applications
  • Radiation hardened PWM requiring precision outputs

ISL71091SEHxxEV1Z Rad Hard Voltage Reference Eval Boards

ISL71091SEHxxEV1Z Rad Hard VREF Evaluation Boards

関連ビデオ

3:00
Learn why the space industry has shifted concern to the effects of long-term, low dose radiation on ICs and how Renesas is addressing this change.
3:40
Rad-hard ICは、Orionのクルーモジュールに配置され、ミッションクリティカルなアプリケーション用のサブシステムをサポートするために使用されます。
5:50
半導体の低線量率イオン化線量反応は、宇宙用途における重要な問題となっています。
1:59
Nick van Vonnoが、ルネサスのウェハレベルの放射線許容試験に対する取り組みについて説明します。
3:00
Learn why the space industry has shifted concern to the effects of long-term, low dose radiation on ICs and how Renesas is addressing this change.
3:40
Rad-hard ICは、Orionのクルーモジュールに配置され、ミッションクリティカルなアプリケーション用のサブシステムをサポートするために使用されます。
5:50
半導体の低線量率イオン化線量反応は、宇宙用途における重要な問題となっています。
1:59
Nick van Vonnoが、ルネサスのウェハレベルの放射線許容試験に対する取り組みについて説明します。
3:00
Learn why the space industry has shifted concern to the effects of long-term, low dose radiation on ICs and how Renesas is addressing this change.
3:40
Rad-hard ICは、Orionのクルーモジュールに配置され、ミッションクリティカルなアプリケーション用のサブシステムをサポートするために使用されます。
5:50
半導体の低線量率イオン化線量反応は、宇宙用途における重要な問題となっています。
1:59
Nick van Vonnoが、ルネサスのウェハレベルの放射線許容試験に対する取り組みについて説明します。

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL71091SEH40EV1Z 量産中 Renesas call 1 0 Contato Distribuidor -
ISL71091SEH33EV1Z 量産中 Renesas call 1 0 Contato Distribuidor -
ISL71091SEH20EV1Z 量産中 Renesas call 1 0 Contato Distribuidor -
ISL71091SEH10EV1Z 量産中 Renesas call 1 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.