ISL71043MEVAL1Z

耐放射線シングルエンド電流モードPWMコントローラ評価ボード

概要

ISL71043MEVAL1Z評価プラットフォームは、フライバック電源供給構成でのISL71043MおよびISL71040Mを評価用に設計されています。

ISL71043Mは、昇圧、フライバック、および絶縁型出力構成を含む幅広い電力変換用途に適した、一般的な28C4xおよび18C4x PWMコントローラの代替え製品であり、耐放射線設計が施されています。ISL71043MEVAL1Z評価ボードは、フライバック方式の電源供給回路です。このボードの特徴として、最大13.2V VDDでの動作、低動作電流、90μA標準スタートアップ電流、1MHzへの調整可能な動作周波数、および立ち上がり/立ち下がり時間が50nsである高ピーク電流ドライブ能力などがあります。

ISL71040Mは、絶縁トポロジおよび昇圧タイプ構成で、エンハンスモードのガリウム窒化(GaN)FETを動作させるように設計されているローサイドドライバです。ISL71040Mは、4.5V~13.2Vの供給電圧で動作し、単一デバイスでの反転および非反転の両方のゲート駆動の要件を満たすために、反転(INB)入力および非反転(IN)入力があります。ISL71040Mは、4.5Vゲートドライブ電圧(VDRV)で動作します。これはゲート電圧がエンハンスモードGaN FETの最大ゲートソース定格を超えることを防止する内部レギュレータを使用して生成されます。さらにゲート駆動電圧の特徴には、低電圧ロックアウト(UVLO)保護があります。これは入力(INおよびINB)を無視し、OUTLのオン状態を維持して、VDRVがUVLO閾値を下回るときには必ずGaN FETをオフにします。ISL71040M入力は、VDD電圧に関係なく、最大14.7Vの電圧に耐えることができ、ISL71040M入力はほとんどのPWMコントローラに直接接続できます。ISL71040Mの分割出力により、追加したインピーダンスをオン/オフ切り替えパスに追加することで、オン/オフにする速度を独立して柔軟に調整することができます。

主な特徴

  • 24Wフライバック電源供給
  • フライバックトランスまたは別の電源供給での補助巻線を使用する、ISL71043MおよびISL71040Mへの電力供給のオプション。
  • VOUT
  • タイトな電源/負荷レギュレーション:0.003%/0.16%

用途

  • 電流モードスイッチング電源供給
  • 絶縁型降圧およびフライバックレギュレータ
  • 昇圧レギュレータ
  • モーターの方向および速度制御
  • 高電流FETドライバの制御

ISL71043MEVAL1Z評価ボード

関連製品

ISL71043M
ISL71040M

小型衛星による「新しい航空宇宙」分野におけるGaNの活用

小型衛星による「新しい航空宇宙」分野におけるGaNの活用

ルネサスのGaN FETが、人工衛星分野で利用する際、より効率的なスイッチング、より高い周波数での操作、ゲート駆動電圧の引き下げ、さらにコンパクトなソリューション・サイズをどのように実現するかをお確かめ下さい。

2:56
小型衛星の新たな分野をサポートするように設計された、耐放射線性プラスチックパッケージICについて説明しています。ご覧ください。
2:56
小型衛星の新たな分野をサポートするように設計された、耐放射線性プラスチックパッケージICについて説明しています。ご覧ください。
2:56
小型衛星の新たな分野をサポートするように設計された、耐放射線性プラスチックパッケージICについて説明しています。ご覧ください。

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL71043MEVAL1Z 量産中 Renesas call 1 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。