概要

説明

ISL71001MEVAL1Z評価ボードはISL71001Mプラスチックパッケージ、耐放射線、高効率、MOSFET内蔵のモノリシック同期降圧レギュレータ、およびISL71001SLHMプラスチックパッケージ、耐放射線特性、高効率、MOSFET内蔵のモノリシック同期降圧レギュレータを評価するために使用されます。 このシングルチップの電源ソリューションは3V~5.5Vの入力電圧範囲で動作し、外部から調整可能な出力電圧は0.8Vから、入力電力の85%までを提供し、厳重に調整します。

特長

  • 使いやすい設計
  • 5V VIN~3.3V VOUTの効率性95%
  • 軽量のプラスチックパッケージPOLを実証
  • 外部周波数SYNC入力
  • PGOOD インジケータ
  • OCP、OVP、UVP保護

アプリケーション

アプリケーション

  • FPGA、CPLD、DSP、CPUコア、またはI/O電圧
  • 低電圧、高密度分散型電力システム
  • 地球低軌道(LEO)アプリケーション
  • 高い高度の航空電子機器
  • 打上げ機

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.23 MB
データシート PDF 1.03 MB
データシート PDF 762 KB
3 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 955 KB
1 item
Rad Hard Plastic Portfolio

Learn about Renesas’ radiation-hardened plastic package portfolio, available to help designers power satellites in Low Earth Orbit (LEO), Medium Earth Orbit (MEO) or Geostationary Earth Orbit (GEO) altitudes.

For more information visit renesas.com/radhardplastics.