ISL70591SEHEVAL1Z, ISL70592SEHEVAL1Z

Radiation Hardened 100µA and 1mA Precision Constant Current Sources Evaluation Boards

概要

The ISL70591SEH and ISL70592SEH ICs are radiation hardened 100µA and 1mA precision constant current sources designed for thermistor and other resistive sensor excitation applications. Their two-terminal floating type topology allows the load to be connected at the high side (+V pin), low side (-V pin), or at both the high and low sides of the current source. It is specifically designed to operate in the harsh environment of space.

The ISL70591SEHEVAL1Z and ISL70592SEHEVAL1Z evaluation boards provide a quick and easy method to evaluate the ISL70591SEH 100µA and ISL70592SEH 1mA current sources. A thorough knowledge of the ISL70591SEH's and ISL70592SEH's operation is required to use this evaluation board properly. Refer to the ISL70591SEH datasheet for information about the devices' function and performance.

主な機能

  • Convenient test points and connections for test equipment
  • Jumpers to select between a short (0Ω resistor), 100Ω resistor or 1kΩ resistor at either the input side or output side, or at both sides of the current source
  • Banana jacks for:
    • Power
    • Ground
    • Connecting external loads and circuitry such as external sensors and signal conditioning circuits (for example, instrumentation amplifiers) between VS and VP and/or between VM and GND

アプリケーション

  • Sensor excitation
  • Biasing network
  • Low voltage references
  • Ramp generators

ISL70591SEHEVAL1Z Rad Hard Evaluation Board

関連製品

ISL70591SEH
ISL70592SEH
ISL73591SEH
ISL73592SEH

関連ビデオ

3:00
Learn why the space industry has shifted concern to the effects of long-term, low dose radiation on ICs and how Renesas is addressing this change.
3:40
Rad-hard ICは、Orionのクルーモジュールに配置され、ミッションクリティカルなアプリケーション用のサブシステムをサポートするために使用されます。
5:50
半導体の低線量率イオン化線量反応は、宇宙用途における重要な問題となっています。
1:59
Nick van Vonnoが、ルネサスのウェハレベルの放射線許容試験に対する取り組みについて説明します。
3:00
Learn why the space industry has shifted concern to the effects of long-term, low dose radiation on ICs and how Renesas is addressing this change.
3:40
Rad-hard ICは、Orionのクルーモジュールに配置され、ミッションクリティカルなアプリケーション用のサブシステムをサポートするために使用されます。
5:50
半導体の低線量率イオン化線量反応は、宇宙用途における重要な問題となっています。
1:59
Nick van Vonnoが、ルネサスのウェハレベルの放射線許容試験に対する取り組みについて説明します。
3:00
Learn why the space industry has shifted concern to the effects of long-term, low dose radiation on ICs and how Renesas is addressing this change.
3:40
Rad-hard ICは、Orionのクルーモジュールに配置され、ミッションクリティカルなアプリケーション用のサブシステムをサポートするために使用されます。
5:50
半導体の低線量率イオン化線量反応は、宇宙用途における重要な問題となっています。
1:59
Nick van Vonnoが、ルネサスのウェハレベルの放射線許容試験に対する取り組みについて説明します。

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL70592SEHEVAL1Z 量産中 Renesas call 1 0 Contato Distribuidor -
ISL70591SEHEVAL1Z 量産中 Renesas call 1 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。