ISL70244SEHEV1Z

19MHz Rad Hard 40V Dual RRIO, Low Power Op Amp Evaluation Board

概要

The ISL70244SEHEV1Z evaluation platform is designed to evaluate the ISL70244SEH 19MHz radiation hardened 40V dual rail-to-rail input-output (RRIO), low power operational amplifier. The ISL70244SEH contains two high speed and low power op amps designed to take advantage of its full dynamic input and output voltage range with rail-to-rail operation. By offering low power, low offset voltage and low temperature drift coupled with its high bandwidth and enhanced slew rates upwards of 50V/µs, these op amps are ideal for applications requiring both high DC accuracy and AC performance. These amplifiers are designed to operate over a single supply range of 2.7V to 40V or a split supply voltage range of ±1.35V to ±20V. The ISL70244SEH is manufactured using Renesas' PR40, silicon on insulator (SOI) process, which makes this device immune to single event latch-up and provides excellent radiation tolerance. This makes it the ideal choice for high reliability applications in harsh radiation-prone environments.

主な機能

  • Single supply operation: +3V to +40V
  • Dual supply operation: +1.8V/-1.2V to ±20V
  • Singled-ended or differential input operation
  • External VREF input
  • Banana jack connectors for power supply and VREF inputs
  • BNC connectors for op amp input and output terminals
  • Convenient PCB pads for op amp input/output impedance

アプリケーション

  • Precision instruments
  • Active filter blocks
  • Data acquisition
  • Power supply control
  • Process control

ISL70244SEHEV1Z 19MHz Radiation Hardened 40V Dual Rail-to-Rail Input-Output, Low-Power Operational Amplifier Eval Board

ISL70244SEHEV1Z Rad Hard Op Amp Evaluation Board

関連製品

ISL70244SEH

関連ビデオ

2:56
小型衛星の新たな分野をサポートするように設計された、耐放射線性プラスチックパッケージICについて説明しています。ご覧ください。
3:40
Rad-hard ICは、Orionのクルーモジュールに配置され、ミッションクリティカルなアプリケーション用のサブシステムをサポートするために使用されます。
5:50
半導体の低線量率イオン化線量反応は、宇宙用途における重要な問題となっています。
1:59
Nick van Vonnoが、ルネサスのウェハレベルの放射線許容試験に対する取り組みについて説明します。
2:56
小型衛星の新たな分野をサポートするように設計された、耐放射線性プラスチックパッケージICについて説明しています。ご覧ください。
3:40
Rad-hard ICは、Orionのクルーモジュールに配置され、ミッションクリティカルなアプリケーション用のサブシステムをサポートするために使用されます。
5:50
半導体の低線量率イオン化線量反応は、宇宙用途における重要な問題となっています。
1:59
Nick van Vonnoが、ルネサスのウェハレベルの放射線許容試験に対する取り組みについて説明します。
2:56
小型衛星の新たな分野をサポートするように設計された、耐放射線性プラスチックパッケージICについて説明しています。ご覧ください。
3:40
Rad-hard ICは、Orionのクルーモジュールに配置され、ミッションクリティカルなアプリケーション用のサブシステムをサポートするために使用されます。
5:50
半導体の低線量率イオン化線量反応は、宇宙用途における重要な問題となっています。
1:59
Nick van Vonnoが、ルネサスのウェハレベルの放射線許容試験に対する取り組みについて説明します。

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL70244SEHEV1Z 量産中 Renesas call 1 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.